- Нововъведения в продуктите
- IO-Link
- Съвместим IO-Link мастер със сървър OPC UA
Съвместим IO-Link мастер със сървър OPC UA
Възможността за използване на няколко протокола осигурява гъвкавост при избора на контролер
Съвместимият SolutionBlock IO-Link мастер прави цифровизацията на системата по-удобна от всякога: Възможността за мултипротокол позволява свободен избор на PROFINET или EtherNet/IP като fieldbus, което прави връзката с различни контролери по-гъвкава и намалява поддържането на складови наличности.
OPC UA сървър и IODD интерпретатор, интегрирани в мастера
Освен това интегрираният OPC UA сървър и допълнителният IoT порт осигуряват неусложнена, директна връзка с IT нивото. Благодарение на вградения IODD интерпретатор, данните от сензора се преобразуват в четима информация директно в IO-Link мастер, което прави софтуерно поддържаната оценка на данните още по-лесна.
Намаляване на данните благодарение на приставката moneo configure
Приставката moneoconfigure дава възможност за избор и намаляване на цикличните данни на IO-Link устройство. SolutionBlock IO-Link мастер получава всички стойности на процеса от IO-Link устройствата, но препраща само избраната информация към контролера. Това значително намалява цикличната комуникация на данни във fieldbus.