- Нововъведения в продуктите
- Технология за безопасност
- Безопасни индуктивни сензори за индустриални и мобилни приложения
Безопасни индуктивни сензори за индустриални и мобилни приложения
Надеждна безопасност
Защитните сензори предпазват както човека, така и машината. Към днешна дата ifm е единственият доставчик, който предлага на пазара безотказни индуктивни сензори в здрав, изцяло метален корпус, за да се гарантира максимална надеждност дори при екстремни условия. Изцяло металният корпус осигурява оптимална защита срещу постоянна влага. Освен това сензорите са добре защитени от ударни и вибрационни натоварвания, които са особено разпространени при мобилните машини. Благодарение на разширения температурен диапазон от -40 до 85 °C те могат да се използват при ниски температури и летни горещини, на закрито и на открито, в превозни средства и машини.
Приложения
Типични приложения за сензори за безопасност могат да бъдат сервизни капаци или шахти, където те гарантират, че машината не може да се стартира, докато капакът не бъде затворен. При мобилните машини, като мобилни кранове или берачи на череши, сензорите за безопасност често наблюдават удължените конзоли, за да предотвратят преобръщане на превозното средство.