- Нововъведения в продуктите
- Технология за безопасност
- Безопасни индуктивни сензори за хранително-вкусовата промишленост
Безопасни индуктивни сензори за хранително-вкусовата промишленост
Безопасност в изцяло метален корпус
Към днешна дата ifm е единственият доставчик, който предлага на пазара безотказни индуктивни сензори в здрав, изцяло метален корпус, за да се гарантира максимална безопасност дори при екстремни условия. Изцяло металният корпус осигурява оптимална защита срещу постоянна влага. Благодарение на разширения температурен диапазон от -25 до 100 °C, сензорите са идеални за приложения в хранително-вкусовата промишленост.
Приложения
Типичните приложения на сензорите за безопасност при повреда се намират на сервизните капаци или люковете на резервоари или силози, където те гарантират, че процесите не могат да започнат, докато капаците не бъдат затворени, за да се елиминира всякакъв риск за хората и машините. Изцяло металният корпус показва всичките си предимства при вентили или вентилни колектори, които са обект на чести процеси на почистване, тъй като може лесно да издържи на постоянна влага или намокряне. Тези сензори за безопасност са идеални и за наблюдение на високоскоростни врати в хладилни складове.