• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Повишаване на ефективността и качеството в опаковъчната промишленост

Опаковъчната промишленост е една от ключовите индустрии в света и играе централна роля в осигуряването на ефективни вериги за доставки, защитата на продуктите и насърчаването на устойчивостта. Нарастващите изисквания за гъвкавост, качество и ресурсна ефективност оформят производствените процеси в световен мащаб. ifm подкрепя производителите на опаковки и машиностроителите с високопроизводителни сензорни, решения за управление и автоматизация по цялата верига на стойността – в широк спектър от индустрии.

Технологиите на ifm осигуряват надеждни процеси, висока надеждност на инсталацията и точно наблюдение на критичните параметри. Ние създаваме прозрачност чак до нивото на машините и процесите чрез интелигентно свързване в мрежа и достъпност на данните. Ето как решенията на ifm помагат на клиентите да намалят времето за престой, да гарантират качеството и да засилят конкурентоспособността си в дългосрочен план.

Стандартни приложения

Опаковъчната линия процъфтява благодарение на надеждни данни – от сензора до IT системата. Ние създаваме прозрачност чак до нивото на машините и процесите чрез интелигентно свързване в мрежа и достъпност на данните. Независимо дали става въпрос за пълнене, опаковане или палетизиране – както в сухи, така и в хигиенни зони, решенията на ifm позволяват прецизно откриване на позиция, обем и ниво.

ifm продукти за опаковъчната промишленост

ifm решения в практиката

Многобройни компании разчитат на технологиите на ifm, за да оптимизират процесите, да сведат до минимум времето за престой и да гарантират необходимото качество на своите опаковки. Открийте как нашите клиенти са направили своите инсталации по-ефективни, по-свързани и по-надеждни с помощта на сензорна технология, IO-Link технология и интелигентни системи за мониторинг от ifm:

Не е автоматизация, докато не стане оранжево.

Интелигентна сензорна технология и цифрови концепции за производствените процеси на бъдещето. Проектирайте своята автоматизация с решения от ifm.

2140

консултиране
инженери по продажбите

140

Държави: Разпределение на
продукти/услуги

96,8 %

Наличност на продуктите на
желаната от клиента дата

169000

Доволни
клиенти по целия свят