- 3D-Smart-sensor O3M
- Camerasysteem O2M
Camerasysteem O2M
- Ingekapselde, volledig gegoten behuizing met IP 67 / IP 69K
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Temperatuurgeregelde lensverwarming
- Automatische helderheidsafregeling
- E4-typegoedkeuring
Heavy-duty universele camera’s
De controle van de werkgebieden en de bewaking van de achterzijde worden bij mobiele machines en voertuigen steeds belangrijker. Daarbij is toepasbaarheid onder de zwaarste omstandigheden verlangd, aan welke eis het camerasysteem O2M met analoge video-uitgang (PAL) dankzij zijn drukdichte behuizing en een lichtgevoeligheid van < 0,05 lux ruimschoots voldoet.
Het nieuwe camerasysteem O2M kan o.a. direct op de grafische communicatieapparaten PDM360 met kleurendisplay en analoge interface worden aangesloten. Daardoor kan het communicatieapparaat behalve voor de weergave van machine-informatie tegelijkertijd voor de weergave van beelden van maximaal twee camera’s worden gebruikt. Een aparte monitor is dan niet meer nodig.
Daarnaast kan via “plug & play” ook de monitor E2M231 of E2M232 worden aangesloten.
Werkafstand en beeldveldgrootte

Openingshoek 118° (O2M202 en O2M203)
Producten en voorbeelden van bekabeling
Naar de producten | |
---|---|
• Voor mobiel gebruik geschikte 2D-camera’s met analoge video-uitgang |
|
• Monitors voor analoge camera’s |
|
• Verbindingskabel voor mobiele camera’s |
|
![]() |
• Video-splitter voor mobiele machines en voertuigen |
![]() |
• Video-omschakelaar met 3poorten voor O2M |

Voorbeeld van aansluiting met video-splitter