Industriële automatisering in de fietsproductie: hoe ifm de productie-efficiëntie verhoogt
Industriële automatisering in de fietsproductie verandert de manier waarop fietsen worden geproduceerd, en ifm is er trots op om samen met Sport Mechanical Workshop deel uit te maken van deze ontwikkeling.
Met een dagelijkse productie van 3.300 fietsen en een totale productie van tot nu toe meer dan 4,3 miljoen fietsen zet Sport Mechanical Workshop in op slimme sensortechnologie en IIot oplossingen van ifm om de kwaliteit en efficiëntie te verhogen.
Onze samenwerking begon in 2019 met de installatie vantrillingssensorenin de spuiterij en is sindsdien uitgebreid naar energiemonitoring en realtime procesvisualisatie via het moneo-platform. Ons doel is om de beschikbaarheid te maximaliseren, de energie-efficiëntie te verbeteren en te voldoen aan de hoge normen in de fietsproductie.