Gebruik van trillingsmonitoring voor voorspellend en preventief onderhoud
Dankzij ifm-technologie werd een robuust monitoringsysteem geïmplementeerd voor een voederfabriek in de garnalenkweek, dat trillingsbewaking en temperatuurbewaking van de molens in de fabriek mogelijk maakt. Dit monitoringsysteem zorgt voor vroegtijdig ingrijpen om storingen te voorkomen en de prestaties van het systeem te verbeteren. Onze focus op voorspellend en preventief onderhoud heeft tastbare resultaten opgeleverd, waardoor stilstand is voorkomen en werkzaamheden zijn gestroomlijnd. Ontdek de impact van deze technologie op de naadloze, geautomatiseerde productieomgeving die nieuwe normen voor betrouwbaarheid stelt.
De samenwerking tussen Samaria Rações en ifm is echter nog niet voorbij - er lopen nog verschillende projecten. Dit omvat de implementatie van trillingssensoren op acht molens en vier primaire systemen, evenals de volledige automatisering van het systeem met IO-Link technologie. Om een continue en ononderbroken productie te garanderen, zal er ook een RFIDvoorraadcontrolesysteem worden geïntroduceerd, dat een geautomatiseerde oplossing biedt voor efficiënte productieprocessen.