Automatisering van een systeem in samenwerking met ifm
Wanneer de visie werkelijkheid wordt: door de automatiseringssystemen te moderniseren met ifm-producten - met name bij het verpakken van katoenvoer - kon Rações Golfinho een productiestijging van 300% realiseren. In het bijzonder worden AS-i apparaten en netwerken via IO-Linkgebruikt in het machinepark.
"Onze processen, vooral in raffinaderijen en afvalwaterzuivering, vereisen nauwkeurige en snelle controle op basis van chemische en fysische reacties. Automatisering stelt ons in staat om deze controle te bereiken en is een essentieel onderdeel voor de succesvolle ontwikkeling en verbetering van onze processen. Hiervoor vertrouwen we op ifm als partner," besluit Christina Rocha, Lab Manager. Dankzij de volledige automatisering wordt de reactietijd bij mogelijke problemen geoptimaliseerd en is er minder kwaliteitsverlies in de productie.