Met AS-Interface (AS-i, ASI) van ifm beschikt de gebruiker over volledig nieuwe mogelijkheden. Van de eenvoudige en snelle inbedrijfstelling tot aanvullende informatie voor machinebewaking, tot en met transparantie van de machine naar de besturing: AS-Interface biedt in elk opzicht een overtuigende in efficiëntie en kostenbesparing. Overtuig uzelf!
Dat zijn de praktijkervaringen van onze klanten die voorheen standaard parallelle bekabeling toepasten:
AS-Interface is gemeenschappelijk ontwikkeld door toonaangevende fabrikanten op het gebied van sensoren, actuatoren en besturingstechniek. Daarmee is een gestandaardiseerde en veldbusonafhankelijke interface voor de automatisering gecreëerd, waarmee de gebruiker beschikt over een eenvoudige aansluiting op de veldbussystemen.