Banke - Omschakeling van diesel naar elektrische aandrijving
Hoe steden schoner worden
Elektrificatie van bedrijfsvoertuigen voor emissievrij stedelijk vervoer
Het verkeer in grote steden is een van de belangrijkste oorzaken van de slechte luchtkwaliteit. Vooral dieselvoertuigen stoten verontreinigende stoffen uit, zoals stikstofoxiden en deeltjes, die niet alleen schadelijk zijn voor het milieu, maar ook een aanzienlijk risico vormen voor de volksgezondheid. Elektrische voertuigen bieden een effectieve oplossing voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Naast personenauto's worden ook steeds meer bedrijfsvoertuigen uitgerust met elektrische aandrijvingen om het stedelijk vervoer duurzamer en milieuvriendelijker te maken.
Het Deense bedrijf Banke ApS is gespecialiseerd in het ombouwen van commerciële dieselvoertuigen naar volledig elektrische aandrijvingen. Dit complexe proces omvat de vervanging van de dieselmotor door een compacte, krachtige elektromotor en de integratie van geavanceerde batterijen en besturingselektronica voor een efficiënte en betrouwbare werking. De automatiseringsspecialist ifm electronic is een belangrijke partner in dit ambitieuze project en levert robuuste componenten zoals controllers en displays. Hun samenwerking laat zien hoe innovatieve technologie een revolutie teweeg kan brengen in de stedelijke mobiliteit.
Afbeelding 1: Schoon door de stad: Sightseeing in een elektrische bus.
Afbeelding 2: Banke ApS vervangt dieselaandrijvingen door moderne elektromotoren.
De uitdaging van het elektrificeren van zware bedrijfsvoertuigen
"De elektrificatie van het zware goederentransport is een immens belangrijk onderdeel van onze CO2-reductie in de hele transportsector", legt Rasmus Banke, Managing Director van Banke ApS, uit. Hij ziet vooral een enorm potentieel voor stedelijk vervoer: "Wat we vooral zien in Europa is dat vooral stedelijke vervoersbedrijven hun wagenpark willen elektrificeren. Dit kunnen bussen zijn, maar ook vuilniswagens of kraanwagens."
De omschakeling van zware bedrijfsvoertuigen naar elektrische aandrijving brengt echter bijzondere uitdagingen met zich mee. De hoge technische eisen aan vermogenselektronica, batterijbeheer en laadsystemen vereisen innovatieve oplossingen en nauwe samenwerking tussen specialisten. Dit is precies de kracht van het partnerschap tussen Banke en ifm, aangezien beide bedrijven samenwerken aan een efficiënte en betrouwbare overgang naar elektrische aandrijvingen.
Afbeelding 1: Vergelijking van grootte: Elektrisch vs. diesel.
Afbeelding 2: Naast de elektrische motor heeft het voertuig ook een accu-management-systeem dat zowel de laadstroom als de tractiestroom regelt.
Een partnerschap in actie: Sightseeing-bussen aanpassen
In een lopend project heeft Banke een vloot dubbeldeks Sightseeing-bussen omgebouwd die in Duitse steden langs de Rijn rijden, waaronder Bonn, Keulen en Düsseldorf. Deze bussen rijden nu op emissievrije elektrische aandrijvingen en zijn een uitstekend voorbeeld van hoe elektromobiliteit met succes kan worden geïmplementeerd in veeleisende stedelijke omgevingen. Om aan de specifieke eisen van deze elektrische aandrijvingen te voldoen, wordt een aantal op maat gemaakte componenten van ifm gebruikt.
Zo beheert de mobile controller CR710S van ifm als dubbele besturing met veiligheidscertificering een groot aantal besturingstaken tussen energiemanagement en voertuigcomponenten en zorgt zo voor een soepele rijervaring.
De compacte ifm CR0403 regelaar voert belangrijke besturingsfuncties uit in het batterij-management-systeem, dat zowel de laad- als de tractiestroom regelt, en communiceert met gedecentraliseerde IO-modules. Dit systeem is cruciaal voor de efficiëntie en betrouwbaarheid van de elektrische aandrijving, omdat het zorgt voor een optimaal gebruik van de batterijcapaciteit en tegelijkertijd de levensduur van de batterijen verlengt.
Naast deze componenten biedt ifm een reeks andere oplossingen die optimaal voldoen aan de speciale eisen van elektromobiliteit. Deze omvatten sensoren die de temperatuur en laadstatus van de batterijen controleren, evenals andere regelsystemen die de integratie van laadinfrastructuur en voertuigtechnologie mogelijk maken. Deze technologieën vormen een belangrijk onderdeel van de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen en dragen bij aan het realiseren van de visie van schone en duurzame mobiliteit.
Afbeelding 1: De CR710S mobiele besturingseenheid zorgt voor de communicatie tussen het energiebeheer en de voertuigcomponenten.
Afbeelding 2: In het accu-management-systeem voert de compacte ifm-CR0403-controller belangrijke besturingsfuncties uit en communiceert met decentrale Io-modules.
Afbeelding 3: In de cockpit informeert het robuuste CR1203 grafische display de bestuurder over alle belangrijke parameters van het elektrische aandrijfsysteem.
Van lokale projecten tot een wereldwijde beweging
"We zien nu bijna overal ter wereld een sterke groei, in ieder geval in China, Europa en de VS, wat een snel ontwikkelende sector is", zegt Rasmus Banke over de snelle groei van de industrie. De elektrificatie van bussen, vuilniswagens en andere bedrijfswagenparken in de stad is een beslissende stap in de richting van schonere lucht in steden en een lagere CO2-uitstoot.
De samenwerking tussen Banke en ifm is meer dan een technische innovatie. Het staat voor sociale vooruitgang en laat zien hoe doelgerichte partnerschappen gebruik kunnen maken van geavanceerde technologie om de kwaliteit van leven in steden direct te verbeteren. Projecten zoals de ombouw van Duitse Sightseeing-bussen bewijzen dat uitgebreide elektromobiliteit in steden niet langer een verre visie is, maar vandaag al kan worden gerealiseerd.
Conclusie
Door krachtige elektromotoren, intelligente batterij-management-systemen en robuuste automatiseringscomponenten te combineren, bereiden pioniers als Banke en ifm de weg voor naar een toekomst waarin stedelijk vervoer zowel duurzaam als milieuvriendelijk is en de visie van schone stadscentra tastbare werkelijkheid wordt.