• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Bekabeling zonder schakelkasten

Andere industrieën
Industriële communicatie
IO-Link Schakelkast
Case-study

Efficiëntieverbetering en kostenbesparingen van meer dan € 10.000

Bestendigheid tegen
Reinigingsmiddelen
(ECOLAB en IP69K)

25 % snellere
inbedrijfstelling

10.000 €
Besparing op materiaalkosten

Resultaten

  • Reduceren van de installatietijd met ca. 25 %
  • Vermindering van het foutenpercentage tijdens het bekabelen
  • Minder behoefte aan bekabelingstechniek en verdeelblokken
  • Meer dan € 10.000 kostenbesparing, geen schakelkasten meer nodig

De uitdaging

Innovatieve verwerkingstechnologieën voor klanten uit de voedingsmiddelen- en drankenindustrie vereisen een groot aantal sensoren en actuatoren om te kunnen voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van beschikbaarheid, efficiëntie en kwaliteit. Voor het registreren van de meetwaarden en signalen en voor het aansturen van de installatie is een steeds complexer wordend netwerk nodig. Complexe kabelbomen zijn foutgevoelig en moeilijk aan te passen aan geïndividualiseerde installaties. Ethernet-IO-modules bieden tijdbesparende en flexibele oplossingen die direct op de machine een gedecentraliseerde automatiseringsoplossing mogelijk maken.

De 'ruwe' omstandigheden bij de productie van levensmiddelen als gevolg van reinigingsprocessen met hogedruk en chemicaliën brengen IO-modules vaak tot het uiterste. Veel fabrikanten voldoen niet aan de vereiste IP-beschermingsklasse, waardoor een extra schakelkast nodig is om de techniek te beschermen. Dat maakt de oplossing complex en duurder.

Onze klant

Een wereldwijd actieve fabrikant van industriële installaties voor de dranken- en voedingsmiddelenindustrie en de energie-industrie. In totaal zorgen 5.000 medewerkers ervoor dat klanten 'duurzamer' worden en veilige en gezonde producten produceren.

Het bedrijf optimaliseert bij elk nieuw project de efficiëntie van de installaties. De uitdaging die hiermee gepaard gaat, is dat schakelkasten met Profinet-aansluiting niet de flexibiliteit bieden die nodig is voor een structurele installatieplanning. Het gebruik van IO-Link-oplossingen van ifm biedt hier uitkomst.

Onze klant

Een wereldwijd actieve fabrikant van industriële installaties voor de dranken- en voedingsmiddelenindustrie en de energie-industrie. In totaal zorgen 5.000 medewerkers ervoor dat klanten 'duurzamer' worden en veilige en gezonde producten produceren.

Het bedrijf optimaliseert bij elk nieuw project de efficiëntie van de installaties. De uitdaging die hiermee gepaard gaat, is dat schakelkasten met Profinet-aansluiting niet de flexibiliteit bieden die nodig is voor een structurele installatieplanning. Het gebruik van IO-Link-oplossingen van ifm biedt hier uitkomst.

De oplossing – waarom ifm?

De consistent hoge IP-beschermingsklasse van alle ifm IO-Link-componenten maakt een decentrale automatiseringsoplossing direct op de machine mogelijk zonder extra schakelkasten.

De oplossing van ifm helpt de klant om meer dan € 10.000 aan materiaalkosten te besparen. Schakelkasten ter bescherming van de IO-Link-modules zijn niet langer nodig, de behoefte aan aansluittechniek en verdeelblokken is aanzienlijk verminderd. De afdichtingstechnologie van de ifm-kabelkasten, die zich al jaren op de markt heeft bewezen, voldoet in combinatie met de speciaal voor de levensmiddelenindustrie ontwikkelde IO-Link-master aan de hoogste eisen op het gebied van chemische bestendigheid en beschermingsklasse (ECOLAB en IP69K).

Dankzij de M12-connectoren zijn storingen als gevolg van verkeerde bekabeling uitgesloten en kan de installatie ook door minder ervaren personeel worden uitgevoerd. IO-Link is een open standaard die gezamenlijk door veel fabrikanten is ontwikkeld, zodat ook actuatoren zoals kleppenmatrix kunnen worden geïntegreerd en zo een beperktere infrastructuur van de installaties mogelijk wordt gemaakt. De som van de genoemde voordelen voor de klant verhoogt ook de efficiëntie bij de inbedrijfstelling – de hiervoor benodigde tijd wordt met ongeveer 25 % verminderd.

Case-study: Bekabeling zonder schakelkasten

Deze onderwerpen kunnen u ook interesseren