Overal in fabrieken bij machines, transportsystemen en installaties dienen signaallampen als toestandsaanduiding of als waarschuwingsmelders. De innovatieve ifm-signaallampen bieden een reeks voordelen ten opzichte van conventionele signaallampen en zijn daarom ook geschikt voor veeleisende applicaties.
Gewoonlijk moeten signaallampen aan de applicatie worden aangepast. In plaats van modules met verschillende kleuren aan elkaar vast te schroeven, biedt de nieuwe LED-RGB-technologie de mogelijkheid om de signaallamp met behulp van IO-Link of met een insteltoets op de wensen in te stellen (bijv. permanent licht, knipperlicht, flitslicht, verschillende kleuren, sirene). Dat verlaagt het aantal varianten en vermindert de magazijnvoorraad.
De signaallampen DV13xx/ DV15xx beschikken over digitale ingangen en zijn direct op het apparaat te configureren via een insteltoets. De signaallampen DV23xx/ DV25xx zijn zonder insteltoets via IO-Link aan te sturen en in te stellen.
Het gladde oppervlak van het lamphuis voorkomt dat water noch stof zich kunnen hechten. Daardoor kunnen verontreinigingen zich niet ophopen. De zichtbaarheid van de signaallamp is zodoende voor een lange periode gegarandeerd. Geen metalen componenten als schroeven of stekkers liggen bloot. Daardoor zijn de lampen met name geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie, alsook in de medische, farmaceutische of chemische sector.
De gepatenteerde technologie zorgt voor een sterk contrastverschil tussen lichtvlek van de LED en de omgeving. Dat biedt de gebruiker juist bij vreemd licht, bijv. in de buurt van grote ruiten in de bedrijfshal, een optimale zichtbaarheid.
Dankzij de toegepaste LED-technologie beschikt de signaallamp over een zeer lange levensduur.
Dankzij de LED-RGB-technologie is de signaallamp individueel aanpasbaar (permanent licht, knipperlicht, flitslicht, verschillende kleuren). Dat verlaagt het aantal varianten en vermindert de magazijnvoorraad. De lamp kan in verschillende bedrijfsmodi worden ingesteld, bijv. een analoge modus voor het aangeven van niveaus. Voor de sirene zijn 7 verschillende signaaltonen instelbaar.
In de leveringsomvang bevindt zich ook een sokkel voor montage. Daarnaast is een variant met montagevoet leverbaar, waarmee de signaallamp op een verhoogde positie kan worden gemonteerd. Deze montagevoet kan 90 graden worden gedraaid, zodat een montage aan de wand zonder extra toebehoren mogelijk is. Daarnaast is er toebehoren voor mastbevestiging leverbaar.