You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Industriële communicatie
  3. Robuuste dataverdeling: Ethernet-switches voor gebruik in het veld

Robuuste dataverdeling: Ethernet-switches voor gebruik in het veld

  • 6-poorts-switches voor alle gangbare automatiseringsprotocollen en IIoT-applicaties
  • Flexibele te voeden met of zonder daisy-chain
  • Geschikt voor mobiele machines dankzij hoge tolerantie bij bedrijfspanning en bedrijfstemperatuur
  • Robuuste behuizing, optioneel ook geschiktvoor levensmiddelen

Ethernet-switches voor veldapplicaties

De decentrale modules werken als netwerkknooppunt tussen de deelnemers in het veld. Deze worden rechtstreeks via robuuste en betrouwbare M12-verbindingskabels aangesloten. Het gebruik van verbindingskabels van de productserie EVC met ecolink-technologie staat garant voor een bijzonder robuuste verbinding en zodoende voor betrouwbare data-uitwisseling. Zeker buiten de schakelkast is de verbinding via M12-stekker aanzienlijk betrouwbaarder dan de verbinding via RJ-45-stekker.

Robuuste, beproefde materialen

De ethernet-modules zijn ook de beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: de materialen en productieprocessen zijn identiek aan die van de EVC-verbindingskabels.

Voordelen en baten voor de klant

Uitbreiding van de IO-Link-master-familie

De ethernet-switches zijn de perfecte aanvulling op de reeds beschikbare IO-Link-master-familie van ifm. Ze beschikken over dezelfde bouwvorm, indeling van de poorten en gestandaardiseerde M12-aansluitingen.

Ook geschikt voor mobiele machines en voertuigen

Door het verhoogde bereik voor bedrijfstemperatuur en bedrijfsspanning evenals de hoge trillings- en schokbestendigheid zijn de switches ook geschikt voor ruwe omgevingscondities. Bovendien maakt de E20-goedkeuring het gebruik voertuigen buitenshuis mogelijk.

Eenvoudige voeding

De ethernet-modules beschikken over verschillende aansluitmogelijkheden voor de voeding. Enerzijds via een M12-A-gecodeerde aansluiting, anderzijds via een M12-L-gecodeerde aansluiting. Deze beschikt over een daisy-chain-functie naar andere modules in de productfamilie.

6-poorts-ethernet-switch (onbeheerd)

Aansluittechniek