Led-banden dienen niet alleen als machineverlichting, ze kunnen ook de status van de machine aangeven via verschillende lichtkleuren. De led-banden zijn leverbaar in verschillende lengtes en flexibel inzetbaar. Met optioneel aluminiumprofiel zijn ze snel en veilig te bevestigen en verlichten zo zelfs de meest afgelegen hoeken zonder schaduwvorming. De robuuste constructie met afdichtingsgraad IP 68 maakt ze toepasbaar in uiteenlopende applicatiegebieden.
De led-banden bestaan uit krachtige leds in de kleuren RGB en wit. De aansturing vindt plaats via vier digitale ingangen, waarmee de kleuren rood, geel, groen, blauw, cyaan, lila en zuiver wit licht kunnen worden gecreëerd. Met PWM-aansturingen zijn zelf aangepaste tinten mogelijk.
Eenvoudige aansturingen | Hoge IP-bescherming | Flexibel en star | Energiezuinig |
Digitale ingangen creëren de mogelijkheid de gewenste kleuren eenvoudig te realiseren | IP68 maakt het mogelijk ook onder lastige omgevingscondities deze te monteren | Buigzame lichtbanden verlichten ook op lastige plekken. Montageprofiel vereenvoudigt de montage | Hoge lichtopbrengst, met energiezuinige led-techniek |