1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. ecomatPanel: robuust multifunctioneel bedieningsapparaat

ecomatPanel: robuust multifunctioneel bedieningsapparaat

  • Draaiknop met geïntegreerde 4-standen-knop en push-functie
  • 6 functietoetsen met RGB-achtergrondverlichting en een gesegmenteerde LED-ring
  • Alle verlichtingselementen apart aan te sturen in vrij te kiezen kleuren
  • Communicatie via CAN-interface
  • Voor 12- en 24V-spanningssystemen in voertuigen

Betrouwbare bediening in een ruwe omgeving
 Het ecomatPanel is ontwikkeld als bedieningseenheid voor ruwe toepassingen in de cabine van de bestuurder. Draaiknop en drukknoppen zijn groot genoeg uitgevoerd om ook met handschoenen trefzeker te kunnen worden bediend. De draaiknop is tevens voorzien van een 4-standen-knop (boven/onder/links/rechts). Daarmee kunt u snel door de instelmenu’s navigeren . Een andere schakelfunctie is beschikbaar door op de draaiknop in te drukken (push-functie).

Terugmelding in kleur
De ring om de draaiknop bestaat uit vier verlichte segmentelementen en de drukknopverlichting geven de gebruiker snel een visueel overzicht van de ingestelde functies. Alle LED-verlichtingselementen zijn apart en in kleur individueel instelbaar.

Eenvoudige integratie in consoles

CAN-interface
De communicatie vindt plaats via de geïntegreerde CAN-interface. Via deze worden de afzonderlijke LED-segmenten aangestuurd en de status van de toetsen en bedieningsknop opgevraagd.

Plug&Play met ifm-displays
Het ecomatPanel is voorbereid voor de directe communicatie met ifm-communicatiemodules die geschikt zijn voor mobiele applicaties (ecomatDisplays). Zodra deze via CAN-bus verbonden zijn, kunnen de toetsen en LED's van het ecomatPanel rechtstreeks in het applicatieprogramma worden geëvalueerd en zijn voor de bedieningsfuncties van het display te gebruiken. Het bijzondere: een programmering van de communicatie-interface is daarvoor niet noodzakelijk.

Gemaakt voor robuust gebruik
Het ecomatPanel kan zowel in 12V- als 24V-spanningssystemen in voertuigen worden gebruikt. De hoge afdichtingsgraad IP65 en het gesloten oppervlak bieden voldoende bescherming bij de meest ongunstige omgevingscondities. Ook extreme temperaturen of continue schok- en trillingsbelastingen zijn niet van invloed op de werking van het ecomatPanel.

De producten