You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Overschrijdt de grenzen: de beste stromingssensor in zijn klasse

Overschrijdt de grenzen: de beste stromingssensor in zijn klasse

  • Hoge nauwkeurigheid zorgt voor constante procesveiligheid
  • Nieuw meetbuisontwerp reduceert drukverliezen
  • Geoptimaliseerde bouwvorm maakt parallelle inbouw mogelijk in standaard verdelers en vermindert extra toe- en uitvoerleidingen
  • Ideaal voor hoge procestemperaturen tot 90 °C

Extra functionaliteit dankzij IO-Link

  • Reductie van inbedrijfstellings- en hardware kosten dankzij IO-Link

Processen nauwkeurig bewaken
Door de optimalisatie van de meetbuis biedt de nieuwe magnetisch-inductieve flowsensor van de serie SM vanaf nu meetbereiken tot 150 l/min. Naast de flow wordt ook de temperatuur en de totale hoeveelheid gemeten

Hoge temperatuurbestendigheid ondanks compacte bouwvorm
De hoge temperatuurbestendigheid van max. 90 °C maakt toepasbaarheid in moeilijke applicaties mogelijk zoals bij ovens, waar zeer hoge temperaturen in het koelwater optreden.

Snelle inbedrijfstelling en eenvoudige bediening
Het TFT-display visualiseert meerdere proceswaarden gelijktijdig en biedt met de verzonken schakelpunt-LED's en de instelbare kleuromslag een optimaal overzicht. De begrijpelijke menuomschrijvingen samen met de intuïtieve 3-toetsenbediening reduceren de inbedrijfstellingstijd van de sensor enorm.

Voordelen en baten voor de klant

Procesveiligheid en energiebewaking
De oververhitting van gereedschap, lastangen of ovens leidt tot een verhoogde slijtage tot aan productiestilstand. Door de continue bewaking van de waterkoeling wordt de procesveiligheid van intensieve koelingstoepassingen gewaarborgd. Om dit te garanderen heeft de stromingssensor van het type SM een hoge precisie en een geïntegreerde temperatuurmeting. In combinatie met de totale hoeveelheidteller (totalisator-functie) is ook een betrouwbare energiebewaking realiseerbaar.

Minimalisering van drukverlies maakt de reductie van de pompcapaciteit mogelijk
Door het geoptimaliseerde ontwerp van de meetbuis met vergrote binnendiameter wordt de drukdaling gereduceerd. Voordeel: De pompcapaciteiten kunnen worden gereduceerd. hierdoor worden energiekosten bespaard.

Reductie van inbedrijfstellings- en hardware kosten door IO-Link
Meerdere meetparameters (stroming, temperatuur, totale hoeveelheid) kunnen via slechts een ingang in de besturing worden geëvalueerd. Meetplaatsen, bedradingen en PLC-ingangskaarten worden gereduceerd, dat bespaart kosten. De geïntegreerde simulatiefunctie ondersteunt de inbedrijfstelling. De integratie en controle van de sensoren in de besturing kan zo plaatsvinden zonder dat de installatie in bedrijf is.

Smalle bouwvorm, geoptimaliseerd voor standaard verdelers
Om afzonderlijke koelstrengen apart te bewaken worden meerdere stromingssensoren gelijktijdig ingezet. Door het smalle design met geoptimaliseerde inbouwpositie en praktische connectorpositie is geen omslachtig leidingsysteem of verplaatsen van sensoren nodig. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het gebruik in standaard waterverdelers met steekmaat 50 mm mogelijk. Nog een andere bijzonderheid: er zijn geen in- en uitvoerleidingen voor en achter de sensor nodig. Daardoor is een maximale flexibiliteit bij montage en het ontwerp van de installatie te realiseren.

Applicatievoorbeelden

Spuitgietmachine
Koelwaterhoeveelheid en temperatuur zijn belangrijke factoren om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. Verstoppingen moeten onmiddellijk worden herkend. De stromingssensor SM houdt dit alles in de gaten.

Hardingsinstallatie
In het hardingsproces moet de afkoelcurve van een werkstuk correct worden aangehouden. Dit gebeurt door een gedefinieerde koelwaterhoeveelheid op het eerder verwarmde werkstuk. De SM herkent eventuele verstoppingen en zorgt zo voor een gelijkblijvende en hoge productkwaliteit.

Bewerkingsmachine
Continue koelwatertoevoer zorgt voor gelijkblijvende kwaliteit en verlengt de levensduur van het gereedschap. Spanen kunnen de koelwaterleidingen verstoppen. Dit herkent de SM tijdig en voorkomt zo dat het gereedschap heet wordt.

Ovenbouw
Koelwaterbeperking kan in de oven leiden tot gevaarlijk hoge temperaturen. De SM bewaakt de koelwaterhoeveelheid en temperatuur met max. 90 °C. Dure stilstandtijden op grond van te hoge temperatuur behoren zo tot het verleden.