You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Veiligheidstechniek
  4. Veiligheidslichtscherm met geïntegreerde muting-eenheid

Veiligheidslichtscherm met geïntegreerde muting-eenheid

Eenvoudige aansluiting en ook de snelste inbedrijfstelling - parallelle of kruislingse mutingvariant voor detectie van variabele objectafmetingen

  • Eenvoudige aansluiting van de mutingsensoren rechtstreeks op het veiligheidslichtscherm
  • Muting-armen met voorgemonteerde sensoren voor een snelle inbedrijfstelling
  • Parallelle of kruislingse mutingvariant voor de detectie van variabele objectafmetingen
  • Geïntegreerde statuslamp
  • Comfortabele configuratie via hardwarematige bekabeling

Veiligheidslichtscherm met geïntegreerde mutingfunctie
De nieuwe generatie veiligheidslichtschermen maakt de mutingmodus mogelijk zonder externe aansluitbox of mutingrelais, omdat deze al in de ontvangsteenheid zijn geïntegreerd. De ondersteunde mutingvarianten zijn leverbaar als kruislingse of parallelle muting. Beide varianten maken het veilig in- en uitvoeren van transportgoederen door het afgeschermde veld mogelijk. Een vast gemonteerde statuslamp in de ontvanger dient als indicatie van de werking. De muting-armen kunnen eenvoudig en rechtstreeks aan het veiligheidslichtscherm worden gemonteerd en worden aangeboden in twee varianten, namelijk als muting-armen met sensoren met meerdere lichtbundels, net als een miniveiligheidslichtscherm, of als voorgemonteerde montageset met sensoren met één lichtbundel. Een uitgebreide montage en afregelen komt te vervallen. Kortom: een compleet pakket voor meer veiligheid, geconfigureerd voor uw toepassing, ongecompliceerd en snel gemonteerd.