Flexibel aan de applicatie aan te passen met slechts een individueel instelbare sensor, ook in vochtige omgevingen
Een sensor voor alle applicaties
De nieuwe multicolour-touch-sensoren van ifm kunnen flexibel aan hun applicatie worden aangepast. Waar vroeger veel verschillende sensoren nodig waren, volstaat tegenwoordig een individueel instelbare sensor. In enkele seconden kunnen verbreek-/maakfunctie of de kleuren voor verschillende functionaliteiten worden geparametreerd. Daarnaast kan de sensor dynamisch-, statisch- of bistabiel-schakelend worden ingesteld.
Aan te passen aan de omgeving
De instelling van de gevoeligheid maakt het gebruik in zeer vochtige omgevingen of de bediening met handschoenen mogelijk. Door het invoeren van een vertraging kan het onopzettelijk schakelen van een touch-sensor worden verhinderd. Alle instellingen blijven opgeslagen, ook wanneer de sensor als schakelaar zonder IO-Link wordt gebruikt. Bovendien telt de sensor de schakelcycli voor behoefte-gebaseerd onderhoud aan de machine.