You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Inductieve sensor in vlakke behuizing met IO-Link

Continue positiebepaling door proceswaarde en tevens instelling van de schakelpunten tot op de millimeter nauwkeurig via IO-Link

  • Continue positiebepaling door proceswaarde via IO-Link
  • Schakelpunt kan op elk moment eenvoudig via IO-Link worden aangepast
  • Verlaging van de magazijnkosten doordat PNP/NPN of maak-/verbreekcontact kan worden ingesteld
  • Lange levensduur en robuust dankzij de bondige inbouw en het hoge temperatuurbereik
  • Compacte, rechthoekige bouwvorm voor krappe ruimtes

Ruimtebesparend en robuust
De nieuwe compacte, rechthoekige bouwvorm IQ is uitermate geschikt voor de krappe inbouwruimte die beschikbaar is in de transporttechniek en de fabrieksautomatisering. De bondige inbouw van de sensor vereenvoudigt de montage en voorkomt mechanische beschadigingen. Samen met de hoge stoot- en trillingsbestendigheid en het grote temperatuurbereik is dat een garantie voor een langere levensduur.

Veelzijdig dankzij IO-Link
Om ook veeleisende positiebepalingen te kunnen realiseren, wordt de afstandswaarde continu via IO-Link verzonden. Twee schakelpunten kunnen tot op de millimeter nauwkeurig via IO-Link worden ingesteld. Bovendien biedt de sensor tal van configuratiemogelijkheden, zoals maak-/verbreekcontact of PNP/NPN, waardoor magazijnkosten voor uiteenlopende sensortypes kunnen worden verlaagd.