• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

IO-Link-apparaat voor het verzamelen en omzetten van digitale signalen

Decentrale IO-Link-ingangsmodule geschikt voor veldtoepassingen – voor het eerst ook voor de hygiënische sector

  • Effectieve aansluiting van binaire sensoren op de IO-Link
  • Uitbreiding van IO-Link-mastermodules met max. 20 digitale ingangen
  • Varianten voor industriële toepassingen en voor het eerst ook voor de hygiënische omgeving
  • Hoge beschermingsklasse IP 68/69K
  • Voorverwerking van de ingangssignalen door digitale ingangsfilters

Digitale signalen decentraal via IO-Link verzamelen
De nieuwe IO-Link-ingangsmodules die geschikt zijn voor veldtoepassingen breiden IO-Link-masters eenvoudig en rendabel uit met 20 digitale ingangen. Door het activeren van digitale ingangsfilters, zoals debouncing, houden of omkeren kunnen de ingangssignalen heel eenvoudig worden geoptimaliseerd.

Toepassingsgebieden
De modules zijn leverbaar in twee varianten: de oranje veldmodule van de Coolant-serie is bestand tegen oliën en koelsmeermiddel. Daardoor is de module geschikt voor algemene industriële toepassingen. De grijze module is vanwege de gebruikte behuizingsmaterialen geoptimaliseerd voor gebruik in de hygiënische omgeving en voor levensmiddelen. Ze beschikken over de hoge beschermingsklasse IP 68 / IP 69K.

Veldmodules met IO-Link-aansluiting
Tot 20 gebruikelijke sensoren kunnen aan deze module worden aangesloten. IO-Link verstuurt de signalen via een afzonderlijke, niet-afgeschermde M12-verbindingskabel naar een willekeurige IO-Link-master/-PLC. Een bijzondere eigenschap van de modules is de ingangssignalen via verschillende filters te kunnen voorverwerken voor ze via IO-Link worden doorgegeven. Hier kunnen worden geselecteerd: Debouncing (storingssignalen verwijderen), houden (signaal verlengen), omkeren. Daardoor kunnen signalen van een minimale lengte van 1,5 ms op betrouwbare wijze worden herkend. De decentrale positionering van de module reduceert bedradingskosten omdat omslachtige kabelbomen wegvallen. In tegenstelling tot bussystemen is voor IO-Link geen configuratie of adressering nodig. Dat vereenvoudigt de installatie. De pennen 2 en 4 van elke M12-bus zijn als binaire ingang gedimensioneerd. Op die manier kunnen dubbele sensoren, maak- of verbreekcontacten probleemloos worden aangesloten. De ingangen zijn overbelastingsveilig en kortsluitbestendig.