- Productnieuws
- IO-Link
- IO-Link-mastermodules met 20 digitale ingangen uitbreiden
IO-Link-mastermodules met 20 digitale ingangen uitbreiden
Effectieve aansluiting van binaire sensoren aan IO-Link met varianten voor industriële toepassingen en voor het eerst ook voor de hygiënische omgeving
- Effectieve aansluiting van binaire sensoren op IO-Link
- Uitbreiding van IO-Link-mastermodule met 20 digitale ingangen
- Varianten voor industriële toepassingen en voor het eerst ook voor de hygiënische omgeving
- Hoge beschermklasse IP 68/69K
- Voorverwerking van de ingangssignalen door digitale ingangsfilters
Digitale signalen decentraal via IO-Link verzamelen
De nieuwe voor het veld geschikte IO-Link-ingangsmodules breiden IO-Link-masters eenvoudig en economisch uit met 20 digitale ingangen. Door het activeren van digitale ingangsfilters, zoals debouncing, signaal vasthouden of inverteren zijn de ingangssignalen heel eenvoudig worden te optimaliseren.
Toepassingsgebieden
De modules zijn leverbaar in twee varianten: De oranje veldmodule van de Coolant-serie is bestand tegen o.a. oliën en koelsmeermiddel. Daardoor is de module geschikt voor algemene industriële toepassingen. De grijze module is vanwege de toegepaste behuizingsmaterialen geoptimaliseerd voor gebruik in de hygiënische omgeving en voor levensmiddelen. Die beschikt over de hoge beschermklasse IP68 / IP69K.
Veldmodules met IO-Link-aansluiting
Tot 20 standaard sensoren kunnen aan deze module worden aangesloten. IO-Link verstuurt de signalen via een afzonderlijke, niet-afgeschermde M12-verbindingskabel naar een willekeurige IO-Link-master/-PLC. De modules beschikken over een bijzondere eigenschap waarbij de ingangssignalen door verschillende geïntegreerde filteropties zijn te bewerken waarna ze aan IO-Link worden doorgegeven.
Hier kunnen worden geselecteerd:
- Debouncing (stoorsignalen verwijderen)
- Signaal vasthouden (signalen verlengen)
- Inverteren
Hierdoor kunnen signalen van een minimale lengte van 1,5 ms toch betrouwbaar worden herkend.
De decentrale positionering van de module reduceert bekabelingskosten omdat omslachtige kabelbomen komen te vervallen. In tegenstelling tot bussystemen is voor IO-Link geen configuratie of adressering nodig. Dat vereenvoudigt de installatie.
De pinnen 2 en 4 van elke M12-bus zijn als binaire ingang gedimensioneerd. Op die manier kunnen dubbele sensoren, maak- of verbreekcontacten probleemloos worden aangesloten. De ingangen zijn beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting.