Decentrale verwerking van analoge signalen, goede afleesbaarheid van verschillende procesparameters en vrij instelbare schalingsfactoren
Analoge weergave 4.0
Het nieuwe multifunctionele display is meer dan alleen een display: het verwerkt analoge signalen decentraal voor en stuurt deze informatie op verzoek door naar een bovenliggende besturing. Door deze intelligentie is het display goed te gebruiken binnen de context van Industrie 4.0.
Veelzijdig display voor analoge waarden
Het intelligente display toont uiteenlopende procesparameters van sensoren met analoge uitgang of transmitters met standaardsignaaluitgang. Met behulp van vrij instelbare schalingsfactoren kunnen de ingangssignalen omgerekend worden en als fysische waarden (bijv. druk, temperatuur, doorstroomhoeveelheid) worden weergegeven. Zo kan bij gebruik van een druktransmitter bijvoorbeeld het vulvolume van een reservoir worden weergegeven. Bovendien kunnen de ingangssignalen met elkaar verrekend worden, bijv. voor de drukverschilmeting.
Comfortabele bediening
Het instellen gebeurt via een modern, resistief touchdisplay rechtstreeks op het display. Het display wisselt automatisch van weergavemodus naar de parametreringsmodus. Als alternatief kunnen alle instellingen ook via IO-Link worden uitgevoerd. Alle parameters worden in normale tekst getoond, zodat een intuïtieve bediening mogelijk is. Een wachtwoordsysteem beschermt tegen ongewenste manipulatie.
Grenswaarden bewaken
De gebruiker kan tot vier grenswaarden invoeren. Bij over- of onderschrijding van de instelwaarde schakelen tot vier transistoruitgangen. Bovendien ontvangt men bij de IO-Link-versie de voorverwerkte informatie ook direct in de bovenliggende besturing.
Onmiskenbare weergave
De toestand van de uitgangen wordt getoond en de kleur van de weergave kan als rood, geel of groen worden weergegeven, afhankelijk van de proceswaarde. Dankzij de invoer van vrije tekst kunnen aan de waarden ook eenheden worden toegewezen die nog niet in de opgeslagen lijst zijn opgenomen.