You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Sensation: AS-i-signalen via lichtgeleider (fiber) transporteren

Vanaf nu gemengd bedrijf van AS-i vlakkabel en lichtgeleider via een leidinglengte tot 3,2 km mogelijk

  • AS-i-signalen kunnen via een fiberlengte tot 3,2 km worden overgedragen
  • Combinatie van AS-i vlakkabel en lichtgeleider mogelijk
  • Bliksembeveiliging, storingsongevoelig tegen EMC invloeden
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Galvanische scheiding
  • Steekbare aansluitklemmen

AS-i lichtgeleider-repeater
De nieuwe AS-i lichtgeleider-repeater van ifm maakt de omzetting van AS-i-signalen naar een optisch medium mogelijk en omgekeerd. Hiermee kunnen nu AS-i-netwerken met een veelvoud aan kabellengte worden uitgebreid. Elke AS-i lichtgeleider-repeater beschikte over twee van elkaar onafhankelijke kanalen die uit een zend- en ontvangstdeel bestaan. De voedingsspanning voor deze apparaten komt uit het AS-i-systeem. Verschillende LED's signaleren de actuele bedrijfstoestand. De techniek is ondergebracht in de nieuw ontwikkelde SmartLine-behuizing.

Performance in het veld
Wegens de optische overdracht hebben externe stoorsignalen en aardingsproblemen geen invloed meer Toepassing van het fibersysteem sluit EMC-risico’s principieel uit. Door afstand veroorzaakte verliezen door inductie-, capaciteit- en weerstand, zoals bijv. kabel voorzien van koper treden eveneens niet op. Hiermee levert de nieuwe AS-i lichtgeleider-repeater een grote rol voor het vergroten van de levensduur en tot een kostenreductie. Met het gebruik van de nieuwe AS-i lichtgeleider-repeater zijn bijkomende lichtgeleidernetwerktopologieën (lijntopologie, stertopologie) te realiseren.