Groot aanbod nieuwe RFID-antennes met IO-Link

Perfect voor de meest verschillende toepassingen door flexibele parametrering, diagnose maar ook data-afhandeling

  • Negen behuizingsvarianten voor verschillende applicaties
  • Dankzij IO-Link flexibel in parametrering, diagnose en data-afhandeling
  • Perfect voor identificatietaken met geringe hoeveelheid data
  • Eenvoudige visualisatie van de antenneparameters met LR DEVICE of IO-Link-master door de IODD

Toepassingsgebieden
Door de extreem eenvoudige integratie met IO-Link hebben de nieuwe RFID-antennes breed toepasbaar. Ideaal voor toepassing in transportsystemen, bij identificatie van werkstukdragers, omdat hier slechts weinig gegevens zijn over te dragen. In bewerkingsmachines zijn met RFID en IO-Link magazijnen en onderdelen makkelijk te identificeren. Dit reduceert de cyclustijden en verhoogt de productie. In de automobielproductie worden carrosseriedelen of motoren via RFID met ordernummers vergeleken om de volgende bewerkingsstappen te aan te sturen of de eindmontage te controleren.

Voordelen van RFID-oplossingen van ifm:
ifm biedt het breedste productportfolio van IO-Link-sensoren op de markt. De nieuwe RFID-antennes vullen het aanbod sterk aan. De RFID-antennes zijn voor de aansluiting aan IO-Link-masters ontworpen. Deze bieden tot acht M12-aansluitpunten voor aansluiting van de IO-Link-RFID-antennes. Voor de communicatie met de bovenliggende besturing bezitten de IO-Link-masters, afhankelijk van de uitvoering, over een EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP- of Profinet-interface. De robuuste bouwvormen van de antennes met beschermklasse IP 67 en IP 69K maakt ze geschikt voor montage in ruwe industriële omgevingen. Alle RFID-tags conform HF-standaard ISO 15693 kunnen worden gebruikt.

Datalengte
De procesdatalengte bedraagt 32 byte. De nuttige datalengte in de afbeelding bedraagt telkens 28 byte in de in- en uitgang.

IO-Link-functies

  • Parameter-up/download voor uitwisseling apparaat
  • Transponder UID lezen
  • Transponder usergegevens lezen en schrijven

Extra functies IO-Link:

  • Weergave van de TAG-presentbits
  • Antenne aan/uit
  • Data Hold Time instelbaar