- Productnieuws
- IIoT oplossingen
- Snelle toegang tot productiegegevens met directe cloudverbinding
Snelle toegang tot productiegegevens met directe cloudverbinding
De gemakkelijke weg naar de cloud
Met de io-key kunt u moeiteloos aan de slag met Industrial IoT. Op afgelegen locaties, in transport en logistiek of midden binnen productie: Twee IO-Link sensoren kunnen rechtstreeks op de io-key worden aangesloten en extra sensoren kunnen worden aangesloten met de juiste accessoires. De io-key verzendt de sensorgegevens rechtstreeks naar de moneo-cloud. Daar worden ze gevisualiseerd, geanalyseerd en bewaakt in een intuïtief dashboard. Dankzij de geïntegreerde mobiele telefoonverbinding is er geen extra hardware of complexe IT-integratie nodig om de gegevens op een zinvolle manier te gebruiken.
Veilig en betrouwbaar
Draadloze communicatie via mobiele telefoonnetwerken maakt de io-key bijzonder interessant voor systemen die moeilijk toegankelijk of afgelegen zijn. De io-key heeft alleen een voeding nodig om te kunnen werken.
Dankzij het robuuste ontwerp in overeenstemming met beschermingsklasse IP65 werkt het betrouwbaar, zelfs onder zware industriële omstandigheden. De moneo Cloud wordt ook geëxploiteerd in gecertificeerde datacenters en voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.