• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. Instelbare toerentalbewaking

Instelbare toerentalbewaking

Gustav Eirich groot

Bewaking van de aandrijving

In veel industriële gebieden moeten aandrijvingen of andere roterende machines op een gedefinieerde snelheid draaien. Met behulp van externe sensoren op assen of aandrijfwielen kunnen toerental-afhankelijke signalen worden gegenereerd en met behulp van deze toerentalbewakers worden geanalyseerd. Een beschadigde aandrijving, bijvoorbeeld slippende of gescheurde V-snaren, kunnen door de vergelijking van de ingestelde waarden tijdig worden gedetecteerd en via een schakelsignaal worden gemeld. Tegelijkertijd geeft de DW3003 een met het toerental evenredig stroom- of spanningssignaal af, dat vervolgens naar een bovenliggende besturing kan worden doorgegeven of voor andere regelprocessen kan worden gebruikt.

Hoogwaardige verwerkingseenheid

Via IO-link kan de meetwaarde in digitale vorm worden overgedragen. Ook de uitgebreide instelmogelijkheden kunnen hiermee eenvoudig worden aangepast, bijvoorbeeld de schaalverdeling van de analoge uitgangssignalen of de schakelpunten.

Bijzonder handig: de verwerkingseenheid is zowel geschikt voor 24 V DC als voor 110...250 V AC. Het apparaat levert 24 V DC voor de voeding van de sensor.