• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Weergeven / bedienen / verlichten
  3. LED-strips met afzonderlijk aanstuurbare RGB-leds

LED-strips met afzonderlijk aanstuurbare RGB-leds

Afzonderlijk aanstuurbare leds voor maximale flexibiliteit en betrouwbaarheid

Deze innovatieve ledstrip biedt veel meer mogelijkheden dan alleen verlichting in één enkele kleur: De kleur en helderheid van maximaal 320 RGB-leds kunnen afzonderlijk worden aangestuurd. De DP1617-controller biedt hiervoor voorgeprogrammeerde modi waarmee op maat gemaakte visualisatieconcepten eenvoudig en snel zijn te ïmplementeren. De aansturing gebeurt via IO-Link.

De hygiënisch ontworpen en uiterst robuuste ledstrips zijn verkrijgbaar in lengtes van 250 mm tot 5000 mm, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende applicaties in de fabrieksautomatisering, maar ook voor in de voedingsmiddelenindustrie. Dankzij een geïntegreerd bypass-systeem blijft de strip ook bij het uitvallen van afzonderlijke leds functioneren, wat de betrouwbaarheid verhoogt en de levensduur van het systeem verlengt.

Bedrijfsmodi van de DP1617-controller

Segment Mode

Hiermee kan de ledstrip in meerdere segmenten worden onderverdeeld die afzonderlijk kunnen worden aangestuurd, voor flexibele en individuele applicaties.

Running Light Point Mode

Creëert een vloeiend bewegingseffect doordat de leds één voor één oplichten. Ideaal voor dynamische en aansprekende visualisaties die een gevoel van beweging geven.

Bargraph Mode

Geeft waarden of statussen weer door leds in een rij achtereenvolgens te laten oplichten, net als bij een staafdiagram.

Position Mode

Biedt nauwkeurige aansturing van afzonderlijke LED-groepen om specifieke posities duidelijk weer te geven.

Product kopen