- Productnieuws
- IO-Link
- Slimme signaalbewaking met de IO-Link analoge converter
Slimme signaalbewaking met de IO-Link analoge converter
Analoge sensoren eenvoudig integreren in IO-Link-systemen
Analoge sensoren leveren belangrijke proceswaarden in de industrie, maar kunnen vaak niet rechtstreeks worden geïntegreerd in digitale infrastructuren. De analoge signaalmonitor DP1204 van ifm biedt hiervoor een efficiënte oplossing: Hiermee kunnen maximaal twee analoge sensoren (4...20 mA / 0...10 V) eenvoudig worden geïntegreerd in IO-Link-systemen - ook ideaal voor installatie achteraf in bestaande systemen.
Flexibel aan te passen aan uw applicatie
De DP1204 biedt verschillende bedrijfsmodi: Schakelpunten kunnen afzonderlijk worden toegewezen en meetwaarden kunnen worden opgeteld of afgetrokken. De berekende waarde kan worden bewaakt en uitgevoerd als een 4...20 mA-signaal.
Bovendien kunnen de analoge ingangssignalen lineair worden geschaald naar fysieke eenheden (bijv. 4...20 mA naar 50...2000 mm). De verwerkte gegevens zijn beschikbaar via IO-Link, één analoge en twee digitale uitgangen. Een analoog signaal kan ook gespiegeld worden via de uitgang.
Toepassingsgebieden
Typische toepassingen zijn drukverschilbewaking (bijv. filterstatus, pompefficiëntie), niveaumeting in containers onder druk of breedtemeting van bewegende objecten met behulp van twee afstandssensoren.
Snelle installatie bespaart tijd en kosten
De DP1204 is ontworpen voor installatie dicht bij het veld - direct op de machine, zonder schakelkast. Het compacte ontwerp en de beschermingsgraad IP67 minimaliseren de benodigde hoeveelheid bekabeling, waardoor ruimte, tijd en installatiekosten worden bespaard.