• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Weergeven / bedienen / verlichten
  3. Machineverlichting volgens de Ecodesign-richtlijn

Machineverlichting volgens de Ecodesign-richtlijn

Innovatieve machineverlichting

De machineverlichting combineert conformiteit met de strenge Ecodesign-richtlijneisen met uitzonderlijke robuustheid en veelzijdige applicatiemogelijkheden.

De verlichting overtuigt door het elegante, gladde oppervlak en het hygiënisch design en is daardoor uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende applicaties. De gebruikte materialen zijn niet alleen bijzonder robuust, maar garanderen ook een bijzonder lange levensduur. Met een lengte van 250 mm en aansluitingsmogelijkheid via een M12-connector zijn ze buitengewoon flexibel. Er kunnen maximaal vier lampen in serie worden aangesloten voor een optimale verlichting.

De verlichting overtuigt niet alleen door het efficiënte witte licht, maar ook door de levendige RGB-signaalkleuren. En dat alles voor een prijs die absoluut kan wedijveren met conventionele armaturen die alleen wit licht leveren. De besturing vindt plaats via vier 24 V DC-kanalen en de IO-link-integratie met de DP1615 creëert een veelzijdigheid aan besturingsmogelijkheden.

Veelzijdigheid in montagemogelijkheden

De montage gebeurt met behulp van een universele montageclip, die met een schroef, magneet of ifm-klemcilinder kan worden bevestigd.

Ecodesign-richtlijn

De Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG stelt strenge eisen aan energie-efficiëntie, lichtopbrengst en levensduur van elektrische verbruikers, vooral voor verlichtingscomponenten. Gangbare LED-strips voldoen vaak niet volledig aan deze eisen en worden daarom primair voor statusweergave gebruikt.

Met de machineverlichting biedt ifm een oplossing die voldoet aan alle eisen van de Ecodesign-richtlijn. De verlichting levert een indrukwekkende lichtopbrengst van 450 lumen bij een lengte van slechts 250 mm, minimaal energieverbruik en een lange levensduur. Bovendien kan de verlichting de machinestatus ook in kleuren weergeven. Deze eigenschappen maken de machineverlichting tot een duurzame, energie-efficiënte en toekomstgerichte verlichtingsoplossing.