- Productnieuws
- Weergeven / bedienen / verlichten
- Vrij configureerbaar signaallicht
Vrij configureerbaar signaallicht
Duidelijk zichtbare, aangepaste statusweergave
Met de individueel configureerbare signaallampen kan de gebruiker de statusweergave van industriële machines en systemen precies aan zijn eisen aanpassen. Hiervoor zijn vijf verschillende gekleurde LED-segmenten beschikbaar, waarvan er maximaal vijf boven elkaar op een basismodule kunnen worden geplaatst. De goede zichtbaarheid van de LED-segmenten vereenvoudigt de visuele statusoverdracht, zelfs over lange afstanden.
Eenvoudige installatie en akoestische signalering
De LED-segmenten worden eenvoudig en veilig gemonteerd met een barjonet-aansluiting. De segmenten worden afzonderlijk aangestuurd via digitale 24V DC ingangen. Als optie kan een buzzer worden toegevoegd aan de signaallamp, bijvoorbeeld om meer aandacht te trekken in kritieke situaties.
Dankzij de IP65-beschermingsgraad is de signaallamp ook de ideale keuze voor veeleisende werkomgevingen. Met de universele, schuine montagevoet kan de signaallamp rechtop worden gemonteerd op zowel horizontale als verticale oppervlakken.