- Productnieuws
- Sensoren
- Rechthoekige inductieve sensoren
Rechthoekige inductieve sensoren
Beproefd en getest, nog beter
De rechthoekige inductieve sensoren zijn terug met een nieuwe kracht na een uitgebreid herontwerp. De grotere schakelafstand biedt meer manoeuvreerruimte tijdens de installatie en in de geoptimaliseerde en robuustere behuizing is een goed zichtbare LED geïntegreerd. Dit vereenvoudigt identificatie en visuele statusweergave in het veld. Dankzij de verbeterde prestaties kunnen de niet-vlakke varianten gedeeltelijk vlak worden geïnstalleerd.
Gemakkelijk te vervangen
Maar niet alles is veranderd: De afmetingen komen exact overeen met die van de vorige modellen. Dit maakt het eenvoudig om over te schakelen naar de nieuwe modellen, terwijl installatie in kleine ruimtes net zo eenvoudig blijft.
Dankzij de vooraf gedefinieerde bevestigingspunten is de exacte positie en dus betrouwbare objectdetectie gegarandeerd wanneer de sensor wordt vervangen, zonder dat verdere afstelling nodig is.