- Productnieuws
- Sensoren
- Inductieve ringsensoren bewaken materiaalstroom in de toevoertechnologie
Inductieve ringsensoren bewaken materiaalstroom in de toevoertechnologie
Rondom controle voor kleine onderdelen
Inductieve ringsensoren worden gebruikt in de toevoertechnologie om metalen onderdelen zoals schroeven of moeren te detecteren tijdens transport door slangen. Objecten worden geregistreerd met snelheden tot 35 m/s, ongeacht hun grootte. Dit maakt nauwkeurig tellen en efficiënte flow van het materiaal mogelijk. Blokkades, opstoppingen of onjuist transport (geen onderdeel of meerdere onderdelen tegelijk) kunnen betrouwbaar worden gedetecteerd.
Statische en dynamische toepassingen
Ringsensoren werken statisch of dynamisch: Statische sensoren detecteren metalen onderdelen die permanent aanwezig zijn, bijv. voor het bewaken van het vulniveau. Dynamische sensoren reageren alleen op passerende onderdelen en zijn geschikt voor teltaken of flowregeling. Beide varianten zorgen voor een probleemloos productieproces in assemblagesystemen.
IO-Link-functies
De gevoeligheid kan eenvoudig worden aangepast met een potentiometer. Uitgebreide parameters zoals pulsverlenging, elektrische versie (PNP/NPN) of uitgangsfunctie (NO/NC) kunnen worden geconfigureerd via IO-Link. De sensor biedt ook IO-Link-specifieke functies zoals aantal stuks telling en diagnosefuncties.