- Productnieuws
- Sensoren
- LMH-niveausensor met keramische meetpunt
LMH-niveausensor met keramische meetpunt
Betrouwbaar frituren, pasteuriseren, condenseren
De LMH-niveausensor zorgt voor een betrouwbare detectie van het medium op water- of oliebasis, zelfs bij permanent hoge temperaturen tot 250 °C. In de industriële voedselproductie - bijvoorbeeld in het frituurproces, bij het pasteuriseren van melk of in CIP/SIP-processen - draagt de sensor bij aan een duurzame proceskwaliteit, evenals in toepassingen bij hoge temperaturen in de farmaceutische, chemische en biotechnologische industrie.
Sensor detecteert grenswaarde en temperatuur
De meetstift, gemaakt van het zuiverste keramiek dat kenmerkend is voor ifm, is bestendig tegen schurende media en garandeert een lange levensduur voor de LMH. Omdat de sensor naast de grenswaarde ook de temperatuur van het medium via IO-Link doorgeeft, zijn minder extra meetpunten nodig.
Het negeren van aanhechting creëert heldere inzichten
De LMH beschikt over de effectieve onderdrukking van aanhechting die al bekend is van de LMT-niveausensor. Verkeerd schakelen, waardoor tanks leeglopen of overvol raken, is uitgesloten.
Afdichtingsconcept zorgt voor flexibiliteit
De grenswaardesensor is ontworpen voor gebruik in zowel hygiënische als industriële omgevingen. Het geavanceerde afdichtingsconcept vereenvoudigt de aanpassing aan individuele omstandigheden.