• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Overzicht niveausensoren
  2. Niveausensoren LM

Niveausensoren type LM

De niveausensoren in de LM-serie bieden een betrouwbare oplossing voor niveaudetectie in een groot aantal toepassingen. Of het nu gaat om overvulbeveiliging, lekdetectie of droogloopbeveiliging, de sensoren garanderen altijd een hoge mate van nauwkeurigheid en veiligheid.
Er zijn varianten beschikbaar voor verschillende eisen, zowel voor industrieel gebruik als voor hygiënische applicaties. De sensoren detecteren betrouwbaar een breed scala aan media, van vloeistoffen op waterbasis tot oliën en poeders, ongeacht of de media vloeibaar, vast of viskeus zijn.

De niveausensoren van het type LM in detail

Voordelen van niveausensoren van het LM-type

Het veilige alternatief voor de stemvork

Conventionele trilvorken bereiken snel hun grenzen met viskeuze of klevende media. Afzettingen kunnen meetresultaten vertekenen en onjuist schakelen veroorzaken. De vloeiend afgeronde meetpunt van de LM-type sensoren minimaliseert aanhechting vanaf het begin en elimineert betrouwbaar alle achterblijvende resten. Dit betekent dat de meting nauwkeurig blijft, zelfs onder moeilijke procesomstandigheden.

Betrouwbare mediadifferentiatie

Dankzij twee onafhankelijk programmeerbare schakeluitgangen detecteert de sensor betrouwbaar verschillende media. Lekken in warmtewisselaars kunnen bijvoorbeeld in een vroeg stadium worden opgespoord, bijvoorbeeld wanneer water in een oliecircuit terechtkomt. Deze nauwkeurige differentiatie verhoogt de procesbetrouwbaarheid en voorkomt gevolgschade.

Aangepaste en snelle integratie

Diverse varianten met verschillende inbouwlengtes en procesadapters maken eenvoudige en flexibele integratie in vrijwel elk systeem mogelijk. De varianten worden ook vooraf in de fabriek ingesteld voor specifieke media zoals water of olie, wat de inbedrijfstellingstijd aanzienlijk verkort.

Industrie specifiek ontwerp

De sensoren hebben allemaal een robuuste roestvrijstalen behuizing. Terwijl de LMC en LMT varianten zijn uitgerust met een resistente PEEK tip, heeft de LMH-variant een keramische tip die zonder problemen bestand is tegen hoge temperaturen tot 250 °C.

Onderdrukking van aanhechting

De sensor is ongevoelig voor aanhechtende media. Foutieve schakelingen, die ertoe kunnen leiden dat opslagsystemen overlopen of pompen drooglopen, worden betrouwbaar voorkomen dankzij de betrouwbare onderdrukking van aanhechtend medium.

Niveausensoren van het type LM kopen

De producten in vergelijking

LMT LMH LMC
Toepassingsgebied Industriële en hygiënische applicaties Industriële en hygiënische applicaties Industriële applicaties
Afdichtingsconcept Hygiënisch PEEK metaal Hygiënische O-ring
(apart te bestellen)
Vlakke pakking achterzijde
Fabrieksinstelling Media op waterbasis, pasteuze media en oliën Media op waterbasis
en oliën
Media op waterbasis
Maximale mediumtemperatuur 100 °C
1u tot 150 °C
250 °C 100 °C
Geïntegreerde temperatuurmeting
Onderdrukking van aanhechting
Materiaal meetpunt PEEK Keramisch (99,97%) PEEK
Toelatingen FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Vrij, USP Klasse VI, ASME-BPE, CRN, cULus DNV

Typische applicaties

Overloopbeveiliging

Om overvulling van tanks en opslagsystemen te voorkomen, kunnen niveausensoren op verschillende hoogten worden gebruikt. De toevoer van het medium wordt gestopt zodra de bovenste niveausensor reageert, en begint weer opnieuw zodra het niveau tot de onderste sensor is gedaald. Op deze manier wordt het proces continu gecontroleerd, wordt overvullen of stationair draaien vermeden en verloopt het proces betrouwbaar.
De sensoren zijn ongevoelig voor ophoping en werken stabiel, zelfs onder moeilijke omstandigheden, wat bijdraagt aan efficiënte processen.

Droogloopbeveiliging

Drooglopen moet worden vermeden om een betrouwbare werking en lange levensduur van pompen te garanderen. Dit is precies waar de niveausensoren een eenvoudige en effectieve oplossing bieden: Zodra de meetpunt niet meer door het medium wordt bedekt, herkent de sensor dit en geeft hij het signaal om de pomp automatisch uit te schakelen. Dit voorkomt schade door drooglopen en verlengt de levensduur van het systeem.
Zodra er weer voldoende medium is en de sensor volledig bedempt is, start de pomp opnieuw. Dit zorgt voor een veilige en soepele werking.

Lekdetectie

De niveausensoren van het type LM kunnen bijdragen tot de vroegtijdige detectie van lekken in gesloten systemen. Als er bijvoorbeeld een lek is in warmtewisselaars, kan er water binnendringen in het anders gesloten oliecircuit. Dankzij twee onafhankelijk programmeerbare schakeluitgangen herkent de sensor verschillende media en kan de lekkage in een vroeg stadium worden gedetecteerd en verholpen.

FAQ