• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Drukvaste sensoren voor detectie van eindpositie

Drukvaste sensoren voor detectie van eindpositie

Toepassingsgebieden

De sensoren zijn speciaal ontwikkeld voor eindpositiedetectie in hydraulische cilinders. Ze kunnen verzonken of vlak met de schroefdraad worden geïnstalleerd en detecteren precies het stalen target op de zuigerstang. Dankzij hun hoge drukbestendigheid en hun vermogen om ferro-magnetische metalen te detecteren, worden de sensoren ook gebruikt in een groot aantal andere hydraulische componenten zoals kleppen of pompen.

Twee ontwerpen voor uiteenlopende eisen

Dankzij het standaard schroefdraadontwerp is flexibele montage en afstelling op verschillende hydraulische cilinders mogelijk, zodat één sensor geschikt is voor meerdere cilinderontwerpen. Het speciale M9H-ontwerp heeft een eindstop. Dit vereenvoudigt de montage aanzienlijk als altijd hetzelfde cilinderontwerp wordt gebruikt.

Meerwaarde met IO-Link

Sensorvarianten met IO-Link bieden extra functies zoals slag- of schakelcyclustellers of een unieke sensoridentificatie. Door de tijdsbewaking tussen de eindposities en temperatuurmeting kan indien nodig onderhoud worden uitgevoerd.

De producten