• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. De ultrasone sensor SU Puresonic

De ultrasone sensor SU Puresonic

Proceskwaliteit eenvoudig en duurzaam garanderen

De ultrasone sensor SU Puresonic registreert met hoge nauwkeurigheid de stroming van geleidbare en niet-geleidbare media. Dat betekent dat water, glycolmengsels, koelmiddelen en oliën even betrouwbaar worden gedetecteerd.

Robuuste meetbuis zonder inbouwdelen

De meetbuis van de SU Puresonic is gemaakt van roestvrij staal en is vrij van meetelementen, afdichtingen en bewegende delen. Dit betekent dat storingen als gevolg van schade, lekkages of obstructies van meet af aan zijn uitgesloten, net als drukdalingen die verband houden met het ontwerp.

Condition monitoring gemakkelijk gemaakt

De SU Puresonic is uitgerust met IO-link en een duidelijk zichtbare status-LED. Hij biedt alles wat u nodig hebt voor een permanente monitoring van de proceskwaliteit. Dat betekent dat de status van de signaalkwaliteit zowel op IT-niveau als ter plaatse snel kan worden afgelezen. Afnemende kwaliteit wijst mogelijk op een verhoogde dichtheid van de deeltjes of afzetting op de binnenwand van de buis.

De producten