• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Veiligheidstechniek
  3. Inductieve veiligheidssensoren voor industriële en mobiele toepassingen

Inductieve veiligheidssensoren voor industriële en mobiele toepassingen

Robuuste veiligheid

Veiligheidssensoren beschermen mens en machine. ifm is tot nu toe de enige aanbieder van inductieve veiligheidssensoren op de markt brengt in een robuuste, volledig metalen behuizing om een maximale betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden te garanderen. De volledig metalen behuizing biedt optimale bescherming tegen permanent vocht. Tevens zijn de sensoren uitstekend beschermd tegen schok- en trillingsbelastingen, die vooral bij mobiele machines optreden. Het grote temperatuurbereik van -40 tot 85 °C maakt het gebruik bij zowel ijzige kou als zomerse hitte mogelijk, zowel binnen als buiten de voertuigen en machines.

Toepassingsgebieden

Typische toepassingsgebieden voor veiligheidssensoren zijn te vinden bij onderhoudsluiken of mangaten, waar ze ervoor zorgen dat de machine pas kan starten als het luik is gesloten. In mobiele machines, bijvoorbeeld vrachtwagenkranen of hoogwerkers, bewaken veiligheidssensoren dikwijls steunen die worden uitgeschoven om kantelen van het voertuig te voorkomen.