• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IIoT oplossingen
  3. ifm mate: Assistentiesysteem voor handmatige werkplekken

ifm mate: Assistentiesysteem voor handmatige werkplekken

De eenvoud van ondersteuning

Met ifm mate beschikt u over een geduldige en - theoretisch - alwetende collega voor uw handmatige werkplekken. Of het nu gaat om montagewerkzaamheden of verpakkingstaken: met ifm mate kunt u elk handmatig werkproces stap voor stap definiëren, uitleggen en uitvoeren. Kern van het systeem is een AI-algoritme dat in combinatie met de camera boven de werkplek de handen van de werknemer detecteert en omslachtige gadgets zoals polsbandjes of VR-brillen overbodig maakt. Naast optionele ondersteunende inhoud zoals video's of afbeeldingen wordt de gedefinieerde volgorde van het proces wordt weergegeven op het display.

Kwaliteitsborging met leereffect

mate geeft ook duidelijk afwijkingen van het gedefinieerde proces aan. Vervolgens wordt de foutieve processtap net zolang doorlopen totdat deze correct is uitgevoerd. Dit vergroot het leereffect voor de werknemer en waarborgt tevens de kwaliteit van de uitvoering.

Nieuwe mogelijkheden voor procesoptimalisatie

Met de licentie-uitbreiding ‘Event Logger’ kunnen terugkerende fouten en tijdrovende sequenties in assemblageprocessen eenvoudig worden geïdentificeerd. Hierdoor kunnen productievoorschriften duidelijker worden opgesteld en kan de efficiëntie van het handmatige werk verder worden geoptimaliseerd.

Sensorondersteuning en centrale bibliotheek

Voor een nog effectievere kwaliteitscontrole van de werkstukken, bijvoorbeeld door werkelijke contouranalyse, kunnen de visionsensoren van het type O2D5 naadloos in mate worden geïntegreerd. Via REST API kan het systeem communiceren met een bovenliggende IT-infrastructuur en bijvoorbeeld informatie over de actuele orderstatus of de assemblagevoortgang doorgeven. Ook de interactie met SAP is mogelijk, zodat de orderplanning voor de afzonderlijke systemen centraal kan worden uitgevoerd.

Meer informatie over de verschillende functies vindt u op mate.ifm.