• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Overzicht niveausensoren
  2. Nieuw: Radar-niveausensor
  3. Radar-niveausensor
  4. Use cases

Het juiste niveau voor een probleemloos transport van de suikerbieten

Suiker is een belangrijke ingrediënt voor bijna alle levensmiddelen en dranken. Hij versterkt aroma's, beïnvloedt kleur en textuur en zorgt regelrecht voor een smaakbeleving. De basis hiervoor wordt gevormd door een natuurlijke bron: de suikerbiet. Südzucker als toonaangevende producent van suiker uit biet levert zijn klanten dit ingrediënt in de beste kwaliteit.

Binnen de suikerproductie ondergaat de suikerbiet vanaf het veld tot bij de consument de meest uiteenlopende processtappen. Een daarvan is het transport van de suikerbieten naar de verdere verwerking, nadat deze zijn afgeleverd. De vers geleverde bieten gaan eerst door een waterbad en worden dan naar de volgende processtap getransporteerd, waarbij de bieten worden ontdaan van vuilresten. Het transport wordt uitgevoerd door twee grote pompen die in een pompput zijn geplaatst. In de pompput bevindt zich de radar-niveausensor LW2120. Deze controleert het waterniveau en regelt de vlotterpomp, die het water uit de put pompt als het waterniveau stijgt. In het verleden werden er vlotterschakelaars gebruikt, maar die raakten ontregeld door bladeren of vuil wat ertoe leidde dat de vlotterpomp niet kon worden ingeschakeld. Hierdoor liep de pompput vol met water en raakten de motoren van de pompen beschadigd.

Contactloze niveaumeting in een IBC-magazijn

In een project voor de herinrichting van het IBC-magazijn was onze klant op zoek naar de meest efficiënte oplossing voor de niveaubewaking, waarmee een flexibele omgang met de IBC-containers mogelijk zou zijn.

In het verleden ging niveaubewaking van het viskeuze medium gepaard met problemen, omdat het medium aan de meetelementen bleef kleven en er regelmatig onderhoud en reiniging nodig was. Tegenwoordig controleert de klant het niveau contactloos met behulp van radar-niveausensoren, die in de magazijnstellingen boven de IBC-containers zijn geïnstalleerd. Dit betekent dat de IBC-containers naar behoefte flexibel uit de stellingen kunnen worden verwijderd zonder dat de meetinstrumenten hoeven te worden verwijderd. Niet vergeten: Ook de geïnstalleerde mengapparaten in de IBC's vormen geen probleem voor de LW2120, omdat deze automatisch worden verborgen door het intelligente algoritme.

Dankzij de bidirectionele communicatie via IO-Link kan de klant via de HMI alle IBC-containers weergeven, de proceswaarden bekijken en de instellingen van de sensoren controleren en indien nodig aanpassen. Bovendien kunnen het volume en het gewicht van het medium worden bepaald via het huidige niveau en door de grootte van de container en de dichtheid van het medium in te voeren.

Niveaubewaking in het bufferbassin voor hardingsolie

Binnen de gietstaalproductie produceert onze klant een grote verscheidenheid aan volumineuze gietdelen. De gevormde delen worden in een bassin met hardingsolie geplaatst om uit te harden. Door de omvang van het gietdeel verplaatst een deel van de hardingsolie naar een apart bufferbassin. Het niveau van het bufferbassin wordt nauwkeurig bewaakt omdat er op basis van het niveau een pomp wordt aangestuurd waarmee de hardingsolie vanuit het bufferbassin in een andere buffertank wordt gepompt.

De radar-niveausensor LW2120 zorgt voor de betrouwbare niveaubewaking. De bijzondere eigenschap: De sensor is geïnstalleerd in een buis die 0,5 m uit de tank steekt en 2,5 m doorloopt tot bijna op de bodem van de tank.

In dergelijke complexe installaties biedt de gratis software ifm Vision Assistant ondersteuning door de sensor te parametreren, een dode zone bovenin in te stellen en het gedrag van de sensor in realtime weer te geven. Dit voorkomt meetfouten en staat borg voor een nauwkeurige niveaumeting. En de meetresultaten bevestigen dat de meting altijd betrouwbaar is over het hele vulbereik.

Contactloze radarmeting bij de tank

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt, bouwt en verkoopt EnviroFALK GmbH installaties voor de productie van puur- en ultrapuur water, die wereldwijd in bijna elke industrie worden gebruikt. EnviroFALK GmbH gebruikt de radar-niveausensor LW2120 voor de contactloze niveaubewaking in tanks.

De sensor kan niveaus tot 10 m hoog detecteren zonder dode hoeken, met een resolutie die tot op de millimeter nauwkeurig is. De gebruikte 80GHz-frequentie zorgt voor stabiele en nauwkeurige meetresultaten, zelfs onder de krapste inbouwomstandigheden. Met de antenne-verlengstuk als toebehoren kan de sensor ook buiten gesloten metalen tanks worden gebruikt, bijvoorbeeld bij open tanks of kunststof vaten.

Binnen enkele minuten is de sensor foutloos geïnstalleerd dankzij de standaard M12-aansluittechniek en kan via IO-Link gemakkelijk op afstand worden voorzien van de parameters en uit te lezen. Dankzij het intelligente algoritme in het apparaat wordt de parametrering via IO-Link een fluitje van een cent: alleen de referentiehoogte hoeft u eenmaal in te stellen en de sensor levert onmiddellijk het millimeternauwkeurige niveau via IO-Link.