• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Metaal- en staalindustrie in transitie: Vooruitgang door technologie

De metaalindustrie vormt de ruggengraat van talloze belangrijke sectoren - van de auto-industrie tot de lucht- en ruimtevaart, micro-elektronica en nog veel meer. Het omvat de winning, verwerking en raffinage van metalen zoals koper, aluminium en titanium. Binnen deze sector richt de staalindustrie zich op de productie en verwerking van staal en ijzerlegeringen - belangrijke materialen voor de bouw, het transport en de industriële techniek.

In de processen van de staalindustrie zijn een zeer hoge beschikbaarheid van de fabriek en consistente kwaliteitsgarantie een must om internationaal concurrerend te zijn. ifm electronic, opgericht in 1969 in Essen in het hart van het Ruhrgebied - de bakermat van kolen en staal - beschikt over meer dan 55 jaar uitgebreide applicatiekennis, die voortdurend is verwerkt in de verdere ontwikkeling van onze producten. Onze klanten in de staalindustrie hebben nu robuuste, schok- en trillingsbestendige apparaten voor hoge omgevingstemperaturen, met een garantie van vijf jaar die voor zichzelf spreekt.

Bovendien ondersteunt ifm electronic zijn klanten in de staalindustrie bij de transformatie naar een digitaal netwerk in de productie - met sensoren en softwareoplossingen die de data van machines en systemen registreren en onmiddellijk inzicht geven in hun status en toestand om zonodig onderhoudswerkzaamheden of vervanging van machineonderdelen te initiëren. Dit maakt ifm uw technologiepartner op weg naar een efficiëntere en duurzamere productie.

Oplossingen voor staal- en metaalproductie

ifm biedt innovatieve technologieën voor de optimalisatie van productieprocessen:

Positiebewaking van materialen

Radar, Laser en Infraroodsensoren voor het veilig hanteren van gloeiend heet staal en andere metalen.

Thermische bewaking bij staalverwerking

Temperatuuren stromingssensoren voor koelovens en walserijen.

Bewaking van koel-, hydraulische- en smeervloeistoffen

Druksensoren, niveau- en temperatuursensoren voor metallurgische installaties.

Voorspellend onderhoud en installatieveiligheid

Trilbewakingssystemen detecteren storingen in metaalbewerkingsmachines in een vroeg stadium - gekoppled met het IIoT-platform moneo.


Typische applicaties

Of het nu gaat om extreme temperaturen, hoge mechanische belastingen of complexe processen - de eisen in de metaal- en staalproductie zijn divers. Onze machine-applicaties laten zien hoe de automatiseringsoplossingen van ifm bijdragen aan een hogere efficiëntie, procesbetrouwbaarheid en digitalisering.

Het is pas geautomatiseerd als het oranje is.

Slimme sensortechnologie en digitale concepten voor de productieprocessen van morgen. Ontwerp uw automatisering met oplossingen van ifm.

2140

adviserende
verkoopingenieurs

140

Landen: Distributie van
producten / diensten

96,8 %

Levering mogelijk op de door de
klant gevraagde datum

169.000

tevreden
klanten wereldwijd