• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Real-time monitoring van hydraulische systemen met oplossingen van ifm

Renewable Energy
Windenergie
Mining
Andere industrieën
Video

De samenwerking met ifm begon in 2012 met een project voor een klant van Hine uit de mijnbouw. ifm droeg bij aan het verhogen van de toegevoegde waarde en betrouwbaarheid van de hydraulische systemen, waardoor de klant het Systeem in real-time bewaken of het nu gaat om de druk, het debiet of de algemene kwaliteit van de olie. Een goed bewaakte hydraulische eenheid met hoogwaardige instrumenten betekent grote besparingen voor de eindklanten van Hine. Met de juiste producten kun je de vervuilingsgraad van de olie en de ideale bedrijfstemperatuur controleren en zo de levensduur van het systeem verlengen.

Over Hine

Hine is een Spaans bedrijf dat internationaal actief is op het gebied van geïntegreerde engineeringdiensten en gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van hydraulische systemen. Haar unique selling point is innovatie door middel van technologie om de duurzame energiesector te bedienen, in het bijzonder de windenergiemarkt. Het bedrijf is ook actief in onder andere de staal-, mijnbouw-, pulp- en papierindustrie, in sectoren die betrouwbare hydraulische systemen van hoge kwaliteit vereisen.

Over Hine

Hine is een Spaans bedrijf dat internationaal actief is op het gebied van geïntegreerde engineeringdiensten en gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van hydraulische systemen. Haar unique selling point is innovatie door middel van technologie om de duurzame energiesector te bedienen, in het bijzonder de windenergiemarkt. Het bedrijf is ook actief in onder andere de staal-, mijnbouw-, pulp- en papierindustrie, in sectoren die betrouwbare hydraulische systemen van hoge kwaliteit vereisen.