- Scheepsautomatisering
- Ballastwatersysteem bewaken
Bewaking van het ballastwatersysteem
Een ballastwatersysteem is essentieel voor een schip en wordt gebruikt om de positie van een schip in het water te stabiliseren. Het systeem bestaat in essentie uit ballastwatertanks, pompen, distributieleidingen, inlaten voor onbehandeld water, zeven en een waterzuiveringssysteem evenals kleppen, sensoren en besturingen voor toepassing op de apparaten. ifm-sensoren zorgen voor een betrouwbare, continue en onderhoudsarme werking.
Niveausensoren bewaken op betrouwbare wijze de niveaustanden van de ballasttanks, druk- en stromingssensoren leveren belangrijke gegevens voor het gebruik van de pompen en bewaken deze tegen droogloop.
Pneumatisch aangedreven kleppen, armaturen en afsluitkleppen regelen de besturing van de waterdoorstroming in de pijpleidingen. Inductieve klepstandsensoren detectereneen betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische roterende aandrijvingen en kleppen.
Ze worden gebruikt in combinatie met een schakelnok (de zogeheten "puck") en detecteren de beide klepstanden "Open" en "Dicht".
Oplossingen
Droogloopbeveiliging bij pompen
De magnetisch-inductieve inline-flowsensoren van de serie SM bewaken de stroming van het ballastwater. Ze meten drie procesgrootheden: doorstroomhoeveelheid, verbruikshoeveelheid en mediumtemperatuur. De robuuste RVS-behuizing en de hoge afdichtingsgraad bieden een hoge garantie, ook bij ruwe omgevingsomstandigheden.
De compacte stromingssensor SA met DNV-certificering en display kan dankzij het brede portfolio met procesadapters eenvoudig worden aangepast aan het leidingwerk. Een kritische droogloopsituatie van een pomp wordt door een groene/rode kleurwisseling in het display duidelijk weergegeven.
Een niveausensor van het type LMC met DNV-certificering beschermt de pompen tegen droogloop door vroegtijdige detectie van het leeglopen van de aanvoerleiding.
Continue positieterugmelding
Overal waar in de procestechniek vloeistoffen, lucht of gassen worden toegepast, bepalen kleppen de dosering en besturing. Inductieve klepstandsensoren van de series IN detecteren op betrouwbare wijze de terugmelding van de open/dicht-klepstanden bij pneumatisch roterende aandrijvingen en kleppen. Ze worden gebruikt in combinatie met een schakelnok (de zogeheten “puck").
Wanneer een continue terugkoppeling van de stand of zelfs een derde schakelpunt nodig is, is de intelligente klepsensor MVQ de juiste oplossing voor de applicatie. Daarmee is condition-based onderhoud van de klep mogelijk en een vroegtijdige herkenning van afzettingen of slijtage van de pakkingen te realiseren.