- Scheepsautomatisering
- Hydraulische aggregaten op kranen bewaken
Bewaking van de hydraulische aggregaten bij kranen
Voor het heffen van zware lasten en het gebruik van knikarmkranen en telescooparmen worden voornamelijk hydraulische aandrijvingssystemen toegepast. Een hydraulisch aggregaat is het hart van een hydraulisch systeem en levert de energie voor de werking van hydraulische cilinders: de belangrijkste aandrijfelementen in de hydraulica.
ifm-sensoren dragen hun steentje bij aan een veilige, onderbrekingsvrije en onderhoudsarme werking van het hydraulische systeem.
Niveausensoren worden gebruikt voor het continumeten van het niveau in de hydraulische tank en creëren een betrouwbare overloopbeveiliging wat een belangrijke bijdrage biedt met betrekking tot milieubescherming.
Druksensoren bewaken de systeemdruk. Temperatuursensoren bewaken de temperatuur van de hydraulische olie.
IO-link-modules verzamelen de signalen van de sensoren bij het hydraulische aggregaat en sturen die door naar een besturing. Dat reduceert bekabelingskosten en ingewikkelde kabelboomstructurenzijn niet nodig.
Oplossingen
Druk, niveau en temperatuur onder controle
Druktransmitters van het type PT met DNV-certificering leveren de informatie over de systeemdruk in het hydraulische circuit die nodig is voor de aansturing van de kleppen. Temperatuurtransmitters van het type TA met DNV-certificering meten de temperatuur van de hydraulische olie en garanderen een hoge nauwkeurigheid over het gehele temperatuurmeetbereik.
Een niveausensor van het type LMC met DNV-certificering beschermt pompen tegen droogloop door een vroegtijdige herkenning van een laag niveau.
Bewaking van de oliekwaliteit
De vervuiling evenals de waterconcentratie zijn indicatoren voor de oliekwaliteit en ondersteunen de bediener met de mogelijkheid om de olie tijdig te verversen, om schade en reparatiekosten aan het hydraulische systeem te vermijden.
De oliedeeltjessensor LDP bewaakt de zuiverheidsgraad of verontreinigingsgraad van hydraulische olie.
Water is in hydraulische vloeistoffen en smeerstoffen in basis ongewenst. Hoge concentraties water kunnen de werking ernstig belemmeren of zelfs schade veroorzaken.
De vocht-in-olie sensor LDH meet de relatieve vochtigheid in de hydraulische olie.