• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Scheepsautomatisering
  2. Voortstuwing en roerschroeven bewaken

Bewaking van de aandrijvingen en scheepsschroeven

Moderne schepen worden gekenmerkt door een hybride aandrijving, bestaande uit een verbrandingsmotor en een elektromotor. Motoren, overbrengingen, lagers en assen staan echter bloot aan een hoge mechanische belasting.

Met behulp van status gebaseerde bewaking van voortstuwingssystemen zijn mogelijke opkomende machineschade vroegtijdig te detecteren, waardoor onderhoud al op volle zee is in te plannen, wat de kosten en/of tijd op de werf reduceert.

Op overbrengingen en motoren worden tijdens het varen hoge mechanische krachten uitgeoefend die voor een continue slijtage zorgen, waardoor overbrengingen en rollagers slijten. Roterende machineonderdelen van overbrengingen en motoren generen trillingen tijdens het gebruik. De slijtage van lagers en tandwielen, maar ook onbalans of verkeerde uitlijningen resulteren in een verhoging van de trillingsamplitude, wat een goede en evalueerbare maatstaf voor de conditie van de machine is.

Oplossingen

Onbalans en de conditie van rollagers of tandwielen kunnen worden bewaakt met systemen voor trillingsbewaking en zijn geschikt voor conditie-gebaseerd onderhoud van machines en installaties. Dat helpt machineschades vroegtijdig te herkennen en dure gevolgschade te vermijden.

Om een hoge beschikbaarheid van de installatie te kunnen waarborgen, wordt de olietemperatuur in het smeersysteem van de tandwielkast permanent bewaakt met compacte transmitters, omdat het smeervermogen van oliën afhankelijk is van hun temperatuur. Het verschil tussen de olietemperatuur van de aanvoer- en retourleiding is een betrouwbare langetermijn-indicator voor de conditie van de overbrenging en diens resterende levensduur.

Trillingsbewaking

Trillingssensoren en - sensoren herkennen lagerschades en onbalans bij aandrijvingen en roterende machinedelen. Versnellingssensoren in combinatie met diagnose-elektronica worden gebruikt voor een uitgebreide trillingsbewaking van grote aandrijvingen.

Behuizingstemperatuur

De behuizingstemperatuur van een aandrijfmotor, een lager of een overbrenging is net zo'n indicator voor diens conditie, kwaliteit en resterende levensduur als het trillingsgedrag. Een temperatuurvoeler voor vlakmontage type TS met DNV-goedkeuring meet de temperatuur en stuurt de meetwaarden naar een verwerkingseenheid.