- moneo: IIoT-platform
- Producten
- moneo IIoT Core
- moneo Assistant
moneo Assistant
Bent u klaar voor industriële AI van het volgende niveau?
De moneo Assistant is de generatieve kunstmatige intelligentie binnen het IIoT-platform moneo voor uw Smart Factory.
De moneo Assistant helpt u bij het genereren van bruikbare inzichten, zodat u met minder moeite betere beslissingen kunt nemen. Hij verzamelt alle benodigde essentiële informatie en stelt deze nauwkeurig en begrijpelijk op één centrale plek aan u ter beschikking – via chat of in natuurlijke taal.
De moneo Assistant verlicht uw Workload, verhoogt uw bedrijfsefficiëntie en kan, in combinatie met u als „Human-in-the-Loop“, zelfs uw moneo-systeem aansturen om terugkerende taken over te nemen.
Waarom is de moneo Assistant zo belangrijk?
Betrouwbare AI voor industriële toepassingen
Veiligheid en vertrouwen – vanaf het begin
Met de moneo Assistant kiest u voor een AI-oplossing die volledig is afgestemd op transparantie, veiligheid en verantwoord gebruik. In overeenstemming met de risicogebaseerde en risicobeoordelende aanpak van de EU-AI-wet wordt de moneo Assistant aangemerkt als een systeem met een „beperkt risico“. Deze classificatie zorgt ervoor dat aan alle relevante transparantie-eisen wordt voldaan en garandeert een optimale inzetbaarheid in een industriële omgeving.
Veiligheid voorop – uw gegevens blijven uw gegevens
De moneo Assistant draait uitsluitend binnen uw moneo Cloud-instantie en werkt strikt binnen de beveiligings- en autorisatiestructuren die u voor uzelf hebt gedefinieerd of aan andere gebruikers hebt toegekend. Het systeem heeft alleen toegang tot de gegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven – volledig gescheiden per klant en zonder dat gegevens over systeemgrenzen heen worden verwerkt. Zo profiteert u van de voordelen van slimme AI-ondersteuning – zonder concessies te hoeven doen op het gebied van gegevensbescherming, IT-beveiliging of controle.
Het klinkt hetzelfde, maar is fundamenteel anders
Het verschil tussen de moneo Assistant en de moneo Industrial Assistant.
moneo Assistant
De moneo Assistant is als intelligent AI-assistentieplatform geïntegreerd in de IIoT-kern van het moneo-platform. Hij:
- combineert gegevens, context en vakkennis
- geeft u antwoorden en aanbevelingen in natuurlijke taal
- maakt gebruik van moneo-diensten en ifm-inhoud
- begrijpt de context op basis van uw chatgeschiedenis
- voert namens u moneo-taken uit
- verhoogt uw efficiëntie en verbetert uw besluitvorming
moneo Industrial AI Assistant
Als onderdeel van moneo Insights fungeert de moneo Industrial AI Assistant als een op AI gebaseerd assistentiesysteem binnen de moneo IIoT Core. Het biedt drie gespecialiseerde analysetools, die zijn onderverdeeld in twee hoofdgebieden:
- Detectie van afwijkingen en condition monitoring (Anomaly Detection / Condition Monitoring): moneo SmartLimitWatcher en moneo PatternMonitor
- Voorspellend onderhoud (Predictive Maintenance): moneo LifetimeEstimator