Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] |
250 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
0,3 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
4 |
Ingangsverdeling digitale ingangen |
PNP |
Sensor voedingsspanning van de ingangen |
AS-i |
Industriële voedingen [V] |
20...30 |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] |
140 |
Ingangsstroom high [mA] |
6...10 |
Ingangsstroom low [mA] |
0...2 |
Schakelniveau High [V] |
> 10 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
AS-i |
Aantal digitale uitgangen |
4 |
Spanningsbereik DC [V] |
18...30; (volgens PELV) |
Spanningsbereik AC [V] |
110...400 |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
150; (externe uitgangen: Kortsluitvast; omkeerbeveiliging : niet kortsluitvast) |
Galvanisch ontkoppeld |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Beschermklasse |
IP 54 |
AS-i parameters
AS-i versie |
2.0 |
Uitgebreide adresseermodus |
nee |
AS-i profiel |
S-7.0 |
AS-i I/O configuratie [hex] |
7 |
AS-i ID-code [hex] |
0 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
1855 |
Wijze van montage |
Achterwandmontage |
Afmetingen [mm] |
180 x 182 x 90 |
Materialen |
PC glasvezelversterkt; vlamwerend; UV-bestendig |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
LED, geel |
in bedrijf |
LED, groen |
fouten |
LED, rood |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
De Motorstarter PowerSwitch maakt gebruik van twee uitgangen voor het aansturen van de draairichting (motor rechts / links / uit). |
Twee extra uitgangen kunnen naar believen gebruikt worden. |
De meldingen "motorbeveiliging getript" en "hand-held bedieningspaneel aangesloten" worden via ingangsbits gemeld. |
Sensoren kunnen worden aangesloten op twee additionele ingangen. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |