Lichtsoort | groenlicht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | groenlicht |
Golflengte [nm] | 565 |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,9 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tastbereik [mm] | < 13,5 |
---|---|
Max. lichtvlek diameter [mm] | 2 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materialen | zinkdrukgiet | |
Materiaal optiek |
|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
functiereserve karakteristiek
|
|
---|