• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Mobile automation
  3. CAN-componenten

CAN-componenten

  • Om het productportfolio uit te breiden en compleet te maken
  • Gedecentraliseerde in- en uitgangsfunties
  • Additionele functies voor de CAN-bus
  • Bestuurbaar via een krachtige CAN-interface

Intelligente CAN-componenten - flexibele uitbreiding voor mobiele besturingssystemen

CAN-componenten van ifm zijn de ideale aanvulling op besturingssystemen voor mobiele machines en -voertuigen. Ze maken een eenvoudige, gedecentraliseerde uitbreiding van in- en uitgangen mogelijk, implementeren extra individuele systeemfuncties en zorgen zo voor maximale flexibiliteit in de machine-architectuur.

Sensoren, actuatoren en besturingseenheden kunnen betrouwbaar in een netwerk worden opgenomen via de CAN-bus, die is ingeburgerd in mobiele toepassingen. Dit betekent dat zelfs complexe applicaties kunnen worden geïmplementeerd met minimale bekabelingsinspanning - van eenvoudige signaalverwerking tot intelligente besturingstaken.

Veelzijdige applicatiemogelijkheden

Als uitbreiding op besturingssystemen, voor het integreren van extra I/O's of voor het implementeren van specifieke functies - CAN componenten bieden een breed scala aan mogelijkheden:

  • Decentrale I/O-uitbreidingen als aanvulling op de hoofdcontroller
  • Extra functies zoals tijdregistratie met een Real-Time-Clock-module
  • Uitbreiding van de HMI's met in- en uitgangen
  • Integratie in modulaire machineconcepten via gestandaardiseerde CANopen-communicatie

Duurzame prestaties bij gebruik in het veld

Met een hoge afdichtingsgraad, E1-goedkeuring en uitstekende schok- en trillingsbestendigheid zijn de CAN-componenten van ifm ideaal voor ruwe omgevingen in de bouw, landbouw en gemeentelijke technologie. Dit betekent dat machinecommunicatie betrouwbaar blijft, zelfs onder extreme omstandigheden.

Uw voordeel: Modulaire flexibiliteit met een systeem

Als afzonderlijke functionele componenten of als onderdeel van het ifm-systeemnetwerk - de CAN-modules kunnen naadloos worden gecombineerd met controllers en displays voor mobiele machines. Dit zal een schaalbare, robuuste en toekomstbestendige machine-architectuur opleveren.