1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link positiesensoren
  5. Optische sensoren voor de levensmiddelenindustrie

IO-Link - optische sensoren voor de levensmiddelenindustrie

  • Zeer hoge bereiken onafhankelijk van de kleur van het object
  • Intuïtieve instelling van gevoeligheid en uitgangsfunctie
  • Bijzonder storingsbestendige achtergrondonderdrukking zelfs bij sterk reflecterende achtergronden
  • Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
  • Robuuste roestvaststalen behuizing voor de toepassing in de levensmiddelen- en drankenindustrie


Optische sensoren voor de levensmiddelenindustrie

De optische sensoren van de bouwvorm O6 wetline voor de levensmiddelenindustrie bieden de beste optische prestaties. De robuuste RVS-behuizing met beschermingsklasse IP 68 / IP 69K maakt toepassing in ruwe omgevingen mogelijk.
Potentiometers en draaischakelaars van de apparaten zijn uitgerust met een dubbele afdichting. De vlak verzonken voorzetlens bestaat uit robuust, splintervrij kunststof. Dat maakt een volledige reiniging mogelijk. Dankzij de transparant-zwarte behuizingsdeksel zijn de leds voor de controle van schakeltoestand en bedrijf ook bij krachtige lichtinstraling optimaal te herkennen. De duidelijk begrensde homogene lichtvlek zorgt voor een nauwkeurige objectdetectie. Er ontstaat geen strooilicht dat andere optische sensoren in de omgeving kan storen. Reflectorfotocellen bieden een storingsvrije achtergrondonderdrukking, zelfs bij sterk reflecterende achtergronden. De schakelafstand is onafhankelijk van het soort en de kleur van het te herkennen object. Een bijzonder kenmerk is de automatische gevoeligheidstracking, die ook bij stoom, rook en een sterk spiegelende omgeving een veilige werking garandeert.