Améliorer l’efficacité des chantiers avec des contrôleurs de sécurité sur les convoyeurs à béton
Rapport vidéo
Les contrôleurs de sécurité et les capteurs d’ifm détectent les informations relatives à la sécurité et permettent une utilisation ergonomique via l’afficheur graphique programmable. L’afficheur fournit des messages d’état de la machine, des retours d’information sur les arrêts d’urgence et des instructions d’action.
Les contrôleurs de sécurité d’ifm s’intègrent parfaitement dans le circuit de sécurité de la machine et garantissent le respect de toutes les normes. Grâce aux systèmes ifm, la machine est rapidement opérationnelle et les informations pertinentes peuvent être transmises efficacement au service client.